Medir una o varias dimensiones y características de los objetos como altura, anchura, longitud, orificios, perfil o la información sobre los bordes.
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
Automatización de la técnica de proceso con transmisores, sensores e instrumentos de medida para parámetros como presión, temperatura, nivel, caudal y conductividad en medios gaseosos, líquidos, pastosos y granulados.
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
Una empresa familiar internacional con pasión por los sensores, los codificadores rotatorios, los instrumentos de medición y los componentes para el procesamiento automatizado de imágenes
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
Cable with male/female M12, 5-pin, straight, A-coded, 2 m (ESG 34C/KSG34C)
Cables / conectores
Cable with male/female M12, 5-pin, straight, A-coded, 2 m (ESG 34C/KSG34C)
Artículo no..: 11201509
Male/female connector M12x1, axial
Cable (shielded) in different lengths
Cable for flexible cable carriers
Halogen-free
Oil-resistant
UL/cUL certification
Consultar
Compartir
Datos técnicos
Descargas
Datos técnicos
Descargas
Datos técnicos
Mostrar todo
Current load
≤4 A
Core cross-section
5 x 0.34 mm²
Cable length
2 m, 5 m (further length upon request)
Bending radius
5 x cable diameter (fixed)
12 x cable diameter (in motion)
Outer diameter
5,6 mm
Ambient temperature
-40...+90 °C (fixed cable)
-40...+80 °C (in motion)
-25...+60 °C
Material
Cable sheath: PUR black
Contacts: Metal, CuSn, gold-plated
Union nut: Metal, CuZn, nickel-plated
Datos técnicos: diseño mecánico
Protection EN 60529
IP 65 (mounted)
IP 67 (mounted)
IP 68 (mounted)
Descargas
Mostrar todo
Data sheet
11201520
DE
(
pdf
| 186 KB)
11201520
EN
(
pdf
| 206 KB)
11201520
FR
(
pdf
| 204 KB)
Hasta la cima