Medir una o varias dimensiones y características de los objetos como altura, anchura, longitud, orificios, perfil o la información sobre los bordes.
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
Automatización de la técnica de proceso con transmisores, sensores e instrumentos de medida para parámetros como presión, temperatura, nivel, caudal y conductividad en medios gaseosos, líquidos, pastosos y granulados.
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
Una empresa familiar internacional con pasión por los sensores, los codificadores rotatorios, los instrumentos de medición y los componentes para el procesamiento automatizado de imágenes
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
ZVL-LSF3528-F
Lentes / Accesorios de lentes
ZVL-LSF3528-F
Artículo no..: 11201895
Myutron lens
35 mm
F 2,8-22
format 44 mm
M.O.D. 0,23 m
locating screw for aperture and focus
F-mount
Consultar
Compartir
Imagen similar
Datos técnicos
Mostrar todo
Datos generales
Manufacturer
Myutron
Datos mecánicos
Lens mount
F-Mount
Dimensions
57.5 mm × 84,0 mm
Max. outer diameter
57,5 mm (without knurled screws)
67,5 mm (with knurled screws)
Max. length (excl. thread)
84 mm
Weight
≤ 386 g
Filter thread
M 52,0 × 0,75
Lens resolution
48 MP
Focal length
35 mm
Focal range
≥ 25 mm … < 50 mm
Format
44 mm
Aperture
F2.8-22
Aperture control
Manual
M.O.D.
0,23 m
Condiciones del entorno
Operating temperature
0 … +40 °C
Hasta la cima