Mexico
mx
Español
+52 442 888-0964
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
Medir una o varias dimensiones y características de los objetos como altura, anchura, longitud, orificios, perfil o la información sobre los bordes.
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
Automatización de la técnica de proceso con transmisores, sensores e instrumentos de medida para parámetros como presión, temperatura, nivel, caudal y conductividad en medios gaseosos, líquidos, pastosos y granulados.
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
Una empresa familiar internacional con pasión por los sensores, los codificadores rotatorios, los instrumentos de medición y los componentes para el procesamiento automatizado de imágenes
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
Cable connector M12, 4-pin, angled, D-coded, without cable (Z 185.S02)
Cables / conectores
Cable connector M12, 4-pin, angled, D-coded, without cable (Z 185.S02)
Artículo no..: 11174047
For cable diameter 4...8 mm
Ready-made connector
Consultar
Compartir
Datos técnicos
Descargas
Datos técnicos
Descargas
Datos técnicos
Mostrar todo
Ambient temperature
-40...+85 °C
Isolation resistance
≥100 MΩ
Datos técnicos: diseño mecánico
Protection EN 60529
IP 67
Descargas
Mostrar todo
Data sheet
11174047
DE
(
pdf
| 140 KB)
11174047
EN
(
pdf
| 144 KB)
11174047
FR
(
pdf
| 143 KB)
Hasta la cima