Medir una o varias dimensiones y características de los objetos como altura, anchura, longitud, orificios, perfil o la información sobre los bordes.
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
Automatización de la técnica de proceso con transmisores, sensores e instrumentos de medida para parámetros como presión, temperatura, nivel, caudal y conductividad en medios gaseosos, líquidos, pastosos y granulados.
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
Una empresa familiar internacional con pasión por los sensores, los codificadores rotatorios, los instrumentos de medición y los componentes para el procesamiento automatizado de imágenes
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
MZZB 02/065
Accesorios de montaje
MZZB 02/065
Artículo no..: 11001981
Fastening clamp for round cylinder ø 65,4 mm
Diameter: ø 11 ... 65 mm
Material: PA AISI 303
Ya no está disponible
Estaremos encantados de ayudarle a seleccionar alternativas
Compartir
Imagen similar
Descargas
Mostrar todo
CAD
MZZB 02/065 / IGES
(
zip
| 33 KB)
MZZB 02/065 / STEP
(
zip
| 7 KB)
MZZB 02/065 / PARASOLIDS
(
zip
| 18 KB)
Hasta la cima