Medir una o varias dimensiones y características de los objetos como altura, anchura, longitud, orificios, perfil o la información sobre los bordes.
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
Automatización de la técnica de proceso con transmisores, sensores e instrumentos de medida para parámetros como presión, temperatura, nivel, caudal y conductividad en medios gaseosos, líquidos, pastosos y granulados.
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
Una empresa familiar internacional con pasión por los sensores, los codificadores rotatorios, los instrumentos de medición y los componentes para el procesamiento automatizado de imágenes
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
BX 20-360-1
Accesorios de montaje
BX 20-360-1
Artículo no..: 11078172
Velcro strip cut to length 360 mm
Base material: Polyamide
Overall thickness: 1,8 to 2,2 mm
Breaking strength: > 210 N/cm
Consultar
Compartir
Imagen similar
Descargas
Mostrar todo
Certificates / approvals
DoC / CoC - Mounting Accessories
EN/DE/BG/CZ/DK/ES/FI/FR/GR/HU/IT/LT/LV/NL/NO/PL/PT/RO/SK/SI
(
pdf
| 285 KB)
Hasta la cima