Medir una o varias dimensiones y características de los objetos como altura, anchura, longitud, orificios, perfil o la información sobre los bordes.
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
Automatización de la técnica de proceso con transmisores, sensores e instrumentos de medida para parámetros como presión, temperatura, nivel, caudal y conductividad en medios gaseosos, líquidos, pastosos y granulados.
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
Una empresa familiar internacional con pasión por los sensores, los codificadores rotatorios, los instrumentos de medición y los componentes para el procesamiento automatizado de imágenes
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
Connection cable connector M12 / connector D-SUB, 1 m
Cables / conectores
Connection cable connector M12 / connector D-SUB, 1 m
Artículo no..: 11119720
Connecting cable shielded with connector M12, 8-pin, female contacts on connector D-SUB, 9-pin, male contacts
Consultar
Compartir
Datos técnicos
Descargas
Datos técnicos
Descargas
Datos técnicos
Mostrar todo
Material
Cable sheath: PUR black, halogen free
Weight approx.
190 g
Cable length
1 m
Operating temperature
-10...+60 °C
Outer diameter
≈ 5,9 mm
Descargas
Mostrar todo
Data sheet
Catálogo – Connection cable connector M12 / connector D-SUB, 1 m
DE
(
pdf
| 343 KB)
Catálogo – Connection cable connector M12 / connector D-SUB, 1 m
EN
(
pdf
| 341 KB)
Catálogo – Connection cable connector M12 / connector D-SUB, 1 m
FR
(
pdf
| 340 KB)
Hasta la cima