Mexico
mx
Español
+52 442 888-0964
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
Medir una o varias dimensiones y características de los objetos como altura, anchura, longitud, orificios, perfil o la información sobre los bordes.
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
Automatización de la técnica de proceso con transmisores, sensores e instrumentos de medida para parámetros como presión, temperatura, nivel, caudal y conductividad en medios gaseosos, líquidos, pastosos y granulados.
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
Una empresa familiar internacional con pasión por los sensores, los codificadores rotatorios, los instrumentos de medición y los componentes para el procesamiento automatizado de imágenes
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
Connector M23 (S2BG12), 2 m cable (RTD)
Cables / conectores
Connector M23 (S2BG12), 2 m cable (RTD)
Artículo no..: 11069601
Shielded connection cable with M23-female connector (12-pin) and wire end sleeves for RTD
Consultar
Compartir
Datos técnicos
Descargas
Datos técnicos
Descargas
Datos técnicos
Mostrar todo
Material
Cable sheath: PUR black
Weight approx.
200 g
Cable length
2 m
Operating temperature
-40...+100 °C (fixed cable)
-25...+100 °C (in motion)
Outer diameter
≈ 7,5 mm
Connection
Connector M23, 12-pin
Descargas
Mostrar todo
Data sheet
Catálogo – Connector M23 (S2BG12), 2 m cable (RTD)
DE
(
pdf
| 389 KB)
Catálogo – Connector M23 (S2BG12), 2 m cable (RTD)
EN
(
pdf
| 386 KB)
Catálogo – Connector M23 (S2BG12), 2 m cable (RTD)
FR
(
pdf
| 383 KB)
Declaration of conformity
Cables - DoC
(
pdf
| 284 KB)
Hasta la cima