Medir una o varias dimensiones y características de los objetos como altura, anchura, longitud, orificios, perfil o la información sobre los bordes.
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
Automatización de la técnica de proceso con transmisores, sensores e instrumentos de medida para parámetros como presión, temperatura, nivel, caudal y conductividad en medios gaseosos, líquidos, pastosos y granulados.
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
Una empresa familiar internacional con pasión por los sensores, los codificadores rotatorios, los instrumentos de medición y los componentes para el procesamiento automatizado de imágenes
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
Connection cable with coupling M12, 8-pin, 1 m
Cables / conectores
Connection cable with coupling M12, 8-pin, 1 m
Artículo no..: 11079113
Shielded connection cable with coupling M12, 8-pin
UL/CSA certification
Temperature range -20...+100 °C (-40...+100 °C with fixed installation)
Assembly by customer possible
Consultar
Compartir
Datos técnicos
Descargas
Datos técnicos
Descargas
Datos técnicos
Mostrar todo
Weight approx.
85 g
Cable length
1 m
Operating temperature
-40...+100 °C (fixed cable)
-20...+100 °C (in motion)
Outer diameter
≈ 7 mm
Descargas
Mostrar todo
Data sheet
Catálogo – Connection cable with coupling M12, 8-pin, 1 m
DE
(
pdf
| 338 KB)
Catálogo – Connection cable with coupling M12, 8-pin, 1 m
EN
(
pdf
| 336 KB)
Catálogo – Connection cable with coupling M12, 8-pin, 1 m
FR
(
pdf
| 338 KB)
Hasta la cima