Mexico
mx
Español
+52 442 888-0964
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
Medir una o varias dimensiones y características de los objetos como altura, anchura, longitud, orificios, perfil o la información sobre los bordes.
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
Automatización de la técnica de proceso con transmisores, sensores e instrumentos de medida para parámetros como presión, temperatura, nivel, caudal y conductividad en medios gaseosos, líquidos, pastosos y granulados.
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
Una empresa familiar internacional con pasión por los sensores, los codificadores rotatorios, los instrumentos de medición y los componentes para el procesamiento automatizado de imágenes
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
ITD 42 A 4 Y79
Encoders sinusoidales
ITD 42 A 4 Y79
Through hollow shaft ø20 to ø27 mm
Encoder with through hollow shaft ø20...27 mm
Up to 2048 sinewaves cycles per turn
Sine output signals 1 Vpp
Mounting by torque support
Cable output radial
Consultar
Compartir
Datos técnicos
Descargas
Datos técnicos
Descargas
Datos técnicos
Mostrar todo
Datos técnicos: valores eléctricos nominales
Voltage supply
5 VDC ±10 %
8...30 VDC
Reverse polarity protection
Yes
Consumption w/o load
≤90 mA
Sinewave cycles per revolution
1024 … 2048
Sensing method
Optical
Output frequency
≤180 kHz (-3 dB)
Output signals
A, B, 0
Output stages
SinCos 1 Vpp
Datos técnicos: diseño mecánico
Size (flange)
ø80 mm
Shaft type
ø20 mm (through hollow shaft)
ø22 mm (through hollow shaft)
ø25 mm (through hollow shaft)
ø27 mm (through hollow shaft)
Mounting kit
050
Protection EN 60529
IP 65
Operating speed
≤5000 rpm
Starting torque
≤0,025 Nm (+20 °C)
Material
Housing: aluminium, black, powder-coated
Shaft: stainless steel
Operating temperature
-20...+85 °C
Relative humidity
90 % non-condensing
Resistance
EN 60068-2-6
Vibration 10 g, 55-2000 Hz
EN 60068-2-27
Shock 30 g, 11 ms
Connection
Cable 1 m
Weight approx.
600 g
Descargas
Mostrar todo
Data sheet
Catálogo – ITD 42 A 4 Y79
DE
(
pdf
| 647 KB)
Catálogo – ITD 42 A 4 Y79
EN
(
pdf
| 648 KB)
Catálogo – ITD 42 A 4 Y79
FR
(
pdf
| 644 KB)
Declaration of conformity
DoC / CoC - ITD22H00, ITD 22, ITD 42
BG/CZ/DE/DK/EN/ES/FI/FR/GR/HU/KO/LT/LV/NL/NO/PL/PT/RO/SI/SK
(
pdf
| 484 KB)
Hasta la cima