Medir una o varias dimensiones y características de los objetos como altura, anchura, longitud, orificios, perfil o la información sobre los bordes.
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
Automatización de la técnica de proceso con transmisores, sensores e instrumentos de medida para parámetros como presión, temperatura, nivel, caudal y conductividad en medios gaseosos, líquidos, pastosos y granulados.
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
Una empresa familiar internacional con pasión por los sensores, los codificadores rotatorios, los instrumentos de medición y los componentes para el procesamiento automatizado de imágenes
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
ITD61H00
Encoders incrementales
ITD61H00
Through hollow shaft ø30 to ø50 mm
Robust encoder in size ø120 mm
Precise optical sensing
Universal voltage supply 4.75…30 VDC
Output signal level TTL or HTL
Through hollow shaft ø30…50 mm
Pulses per revolution up to 10 000
B-side clamping
Stainless steel design (1.4305)
Consultar
Compartir
Datos técnicos
Descargas
Datos técnicos
Descargas
Datos técnicos
Mostrar todo
Datos técnicos: valores eléctricos nominales
Voltage supply
8...30 VDC
4.75...30 VDC
Reverse polarity protection
Yes
Consumption w/o load
≤100 mA
Pulses per revolution
1024 … 10000
Reference signal
Zero pulse, width 90°
Sensing method
Optical
Output frequency
≤300 kHz (UB = 5 VDC, at 4.75...30 VDC)
≤160 kHz (UB > 5 VDC, at 4.75...30 VDC)
≤300 kHz (at 8...30 VDC)
Output signals
A, B, N + inverted
Output stages
Push-pull short-circuit proof
Interference immunity
EN 61000-6-2
Emitted interference
EN 61000-6-3
Approval
UL 508 / CSA 22.2
Datos técnicos: diseño mecánico
Size (flange)
ø120 mm
Shaft type
ø30...50 mm (through hollow shaft)
Mounting kit
051
058
Protection EN 60529
IP 54
Operating speed
≤1700 rpm
Starting torque
≤0,12 Nm (+20 °C)
Material
Housing: stainless steel
Shaft: stainless steel
Operating temperature
-20...+70 °C
Relative humidity
90 % non-condensing
Resistance
EN 60068-2-6
Vibration 10 g, 55-2000 Hz
EN 60068-2-27
Shock 30 g, 11 ms
Connection
Cable 1 m
Connector M23 type 2, 12-pin
Weight approx.
2000 g
Descargas
Mostrar todo
Data sheet
Catálogo – ITD61H00
DE
(
pdf
| 1021 KB)
Catálogo – ITD61H00
EN
(
pdf
| 1020 KB)
Catálogo – ITD61H00
FR
(
pdf
| 1018 KB)
Declaration of conformity
DoC / CoC - ITD21H, ITD 21, ITD 41, ITD 61
BG/CZ/DE/DK/EN/ES/FI/FR/GR/HU/KO/LT/LV/NL/NO/PL/PT/RO/SI/SK
(
pdf
| 480 KB)
Hasta la cima