Medir una o varias dimensiones y características de los objetos como altura, anchura, longitud, orificios, perfil o la información sobre los bordes.
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
Automatización de la técnica de proceso con transmisores, sensores e instrumentos de medida para parámetros como presión, temperatura, nivel, caudal y conductividad en medios gaseosos, líquidos, pastosos y granulados.
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
Una empresa familiar internacional con pasión por los sensores, los codificadores rotatorios, los instrumentos de medición y los componentes para el procesamiento automatizado de imágenes
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
ITD 40 A 4 Y22
Encoders incrementales
ITD 40 A 4 Y22
Through hollow shaft ø17 to ø27 mm
Encoder with through hollow shaft ø17...27 mm
Max. 2048 pulses per revolution
Optical sensing method
Mounting by torque support
TTL or HTL output signals
Cable output radial
Consultar
Compartir
Datos técnicos
Descargas
Datos técnicos
Descargas
Datos técnicos
Mostrar todo
Datos técnicos: valores eléctricos nominales
Voltage supply
5 VDC ±5 %
8...30 VDC
Reverse polarity protection
Yes
Consumption w/o load
≤100 mA
Pulses per revolution
200 … 2048
Reference signal
Zero pulse, width 90°
Sensing method
Optical
Output frequency
≤120 kHz
Output signals
A, B, N + inverted
Output stages
TTL linedriver (short-circuit proof)
HTL push-pull (short-circuit proof)
Interference immunity
EN 61000-6-2
Emitted interference
EN 61000-6-3
Datos técnicos: diseño mecánico
Size (flange)
ø80 mm
Shaft type
ø17...27 mm (through hollow shaft)
Mounting kit
050
Protection EN 60529
IP 65
Operating speed
≤5000 rpm
≤3000 rpm IP 65 (>70 °C)
Starting torque
≤0,025 Nm (+20 °C)
Material
Housing: aluminium, black, powder-coated
Shaft: stainless steel
Operating temperature
-20...+70 °C
-20...+100 °C
Relative humidity
90 % non-condensing
Resistance
EN 60068-2-6
Vibration 10 g, 55-2000 Hz
EN 60068-2-27
Shock 100 g, 11 ms
Connection
Cable 1 m
Weight approx.
580 g
Descargas
Mostrar todo
Data sheet
Catálogo – ITD 40 A 4 Y22
DE
(
pdf
| 721 KB)
Catálogo – ITD 40 A 4 Y22
EN
(
pdf
| 717 KB)
Catálogo – ITD 40 A 4 Y22
FR
(
pdf
| 694 KB)
Declaration of conformity
DoC / CoC - ITD 20, ITD 28, ITD 40, ITD 42, ITD 48, ITD 70
BG/CZ/DE/DK/EN/ES/FI/FR/GR/HU/KO/LT/LV/NL/NO/PL/PT/RO/SI/SK
(
pdf
| 382 KB)
Hasta la cima