Medir una o varias dimensiones y características de los objetos como altura, anchura, longitud, orificios, perfil o la información sobre los bordes.
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
Automatización de la técnica de proceso con transmisores, sensores e instrumentos de medida para parámetros como presión, temperatura, nivel, caudal y conductividad en medios gaseosos, líquidos, pastosos y granulados.
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
Una empresa familiar internacional con pasión por los sensores, los codificadores rotatorios, los instrumentos de medición y los componentes para el procesamiento automatizado de imágenes
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
ITD 21 A 4 Y65
Encoders incrementales
ITD 21 A 4 Y65
Through hollow shaft ø10 to ø14 mm
Encoder with through hollow shaft ø10...14 mm
Max. 6000 pulses per revolution
Optical sensing method
Stainless steel design (1.4305)
Mounting by torque support
TTL or HTL output signals
Cable output radial
High protection
Consultar
Compartir
Datos técnicos
Descargas
Datos técnicos
Descargas
Datos técnicos
Mostrar todo
Datos técnicos: valores eléctricos nominales
Voltage supply
5 VDC ±5 %
8...30 VDC
Reverse polarity protection
Yes
Consumption w/o load
≤100 mA
Pulses per revolution
200 … 6000
Reference signal
Zero pulse, width 90°
Sensing method
Optical
Output frequency
≤300 kHz (TTL)
≤160 kHz (HTL)
Output signals
A, B, N + inverted
Output stages
TTL linedriver (short-circuit proof)
HTL push-pull (short-circuit proof)
Interference immunity
EN 61000-6-2
Emitted interference
EN 61000-6-3
Datos técnicos: diseño mecánico
Size (flange)
ø68 mm
Shaft type
ø10 mm (through hollow shaft)
ø12 mm (through hollow shaft)
ø14 mm (through hollow shaft)
Mounting kit
038
Protection EN 60529
IP 66
Operating speed
≤3000 rpm
Starting torque
≤0,05 Nm (+20 °C)
Material
Housing: stainless steel
Shaft: stainless steel
Operating temperature
-20...+70 °C
Relative humidity
90 % non-condensing
Resistance
EN 60068-2-6
Vibration 10 g, 55-2000 Hz
EN 60068-2-27
Shock 30 g, 11 ms
Connection
Cable 1 m
Weight approx.
1300 g
Descargas
Mostrar todo
Data sheet
Catálogo – ITD 21 A 4 Y65
DE
(
pdf
| 681 KB)
Catálogo – ITD 21 A 4 Y65
EN
(
pdf
| 682 KB)
Catálogo – ITD 21 A 4 Y65
FR
(
pdf
| 653 KB)
Declaration of conformity
DoC / CoC - ITD21H, ITD 21, ITD 41, ITD 61
BG/CZ/DE/DK/EN/ES/FI/FR/GR/HU/KO/LT/LV/NL/NO/PL/PT/RO/SI/SK
(
pdf
| 480 KB)
Hasta la cima