Medir una o varias dimensiones y características de los objetos como altura, anchura, longitud, orificios, perfil o la información sobre los bordes.
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
Automatización de la técnica de proceso con transmisores, sensores e instrumentos de medida para parámetros como presión, temperatura, nivel, caudal y conductividad en medios gaseosos, líquidos, pastosos y granulados.
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
Una empresa familiar internacional con pasión por los sensores, los codificadores rotatorios, los instrumentos de medición y los componentes para el procesamiento automatizado de imágenes
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
ITD 20 A 4 Y114
Encoders incrementales
ITD 20 A 4 Y114
Blind hollow shaft ø10 to ø14 mm
Encoder with blind hollow shaft ø10...14 mm
Max. 2048 pulses per revolution
Optical sensing method
Mounting by torque support
TTL or HTL output signals
Terminal box axial, screw connection sidewise or radial
Consultar
Compartir
Datos técnicos
Descargas
Datos técnicos
Descargas
Datos técnicos
Mostrar todo
Datos técnicos: valores eléctricos nominales
Voltage supply
5 VDC ±5 %
8...30 VDC
Reverse polarity protection
Yes
Consumption w/o load
≤85 mA
Pulses per revolution
200 … 2048
Reference signal
Zero pulse, width 90°
Sensing method
Optical
Output frequency
≤120 kHz
Output signals
A, B, N + inverted
Output stages
TTL linedriver (short-circuit proof)
HTL push-pull (short-circuit proof)
Interference immunity
EN 61000-6-2
Emitted interference
EN 61000-6-3
Datos técnicos: diseño mecánico
Shaft type
ø10 mm (blind hollow shaft)
ø12 mm (blind hollow shaft)
ø14 mm (blind hollow shaft)
Protection EN 60529
IP 65
Operating speed
≤8000 rpm
Starting torque
≤0,015 Nm (+20 °C)
Material
Housing: aluminium die-cast
Shaft: stainless steel
Operating temperature
-20...+85 °C
Relative humidity
90 % non-condensing
Resistance
EN 60068-2-6
Vibration 10 g, 55-2000 Hz
EN 60068-2-27
Shock 100 g, 11 ms
Connection
Terminal box
Weight approx.
350 g
Descargas
Mostrar todo
Data sheet
Catálogo – ITD 20 A 4 Y114
DE
(
pdf
| 1343 KB)
Catálogo – ITD 20 A 4 Y114
EN
(
pdf
| 1342 KB)
Catálogo – ITD 20 A 4 Y114
FR
(
pdf
| 1263 KB)
Declaration of conformity
DoC / CoC - ITD 20, ITD 28, ITD 40, ITD 42, ITD 48, ITD 70
BG/CZ/DE/DK/EN/ES/FI/FR/GR/HU/KO/LT/LV/NL/NO/PL/PT/RO/SI/SK
(
pdf
| 382 KB)
Hasta la cima