Medir una o varias dimensiones y características de los objetos como altura, anchura, longitud, orificios, perfil o la información sobre los bordes.
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
Automatización de la técnica de proceso con transmisores, sensores e instrumentos de medida para parámetros como presión, temperatura, nivel, caudal y conductividad en medios gaseosos, líquidos, pastosos y granulados.
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
Una empresa familiar internacional con pasión por los sensores, los codificadores rotatorios, los instrumentos de medición y los componentes para el procesamiento automatizado de imágenes
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
Female connector M27, 21-pin, 10 m cable (Z 132.007)
Cables / conectores
Female connector M27, 21-pin, 10 m cable (Z 132.007)
Artículo no..: 11034177
Female connector M27 with screwable nut
With or without cable (shielded) in different lengths
Cable version: shield is placed onto the connector housing
Consultar
Compartir
Datos técnicos
Descargas
Dibujos
Datos técnicos
Descargas
Dibujos
Datos técnicos
Mostrar todo
Voltage supply
<300 V
Core diameter
1.02 ±0.02 mm
Cable length
2 m, 5 m, 10 m (further length upon request)
Cable type
21x0.14 mm²
Bending radius
15 x cable diameter
Outer diameter
8,7 ±0.2 mm
Operating temperature
-25...+105 °C
Material
Cable sheath: PVC grey
Descargas
Mostrar todo
Data sheet
11034177
DE
(
pdf
| 149 KB)
11034177
EN
(
pdf
| 160 KB)
11034177
FR
(
pdf
| 160 KB)
Dibujos
Mostrar todo
Drawings
(
png
| 106 KB)
Hasta la cima