Medir una o varias dimensiones y características de los objetos como altura, anchura, longitud, orificios, perfil o la información sobre los bordes.
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
Automatización de la técnica de proceso con transmisores, sensores e instrumentos de medida para parámetros como presión, temperatura, nivel, caudal y conductividad en medios gaseosos, líquidos, pastosos y granulados.
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
Una empresa familiar internacional con pasión por los sensores, los codificadores rotatorios, los instrumentos de medición y los componentes para el procesamiento automatizado de imágenes
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
Female connector M23, 16-pin, without cable (Z 131.001)
Cables / conectores
Female connector M23, 16-pin, without cable (Z 131.001)
Artículo no..: 10117731
Female connector M23 with screwable nut
With or without cable (shielded) in different lengths
Cable version: shield is placed onto the connector housing
Consultar
Compartir
Datos técnicos
Descargas
Dibujos
Datos técnicos
Descargas
Dibujos
Datos técnicos
Mostrar todo
Voltage supply
<300 V
Core diameter
1.35 +0.05 mm
1.8 +0.1 mm
Cable length
2 m, 5 m, 10 m (further length upon request)
Cable type
LIY 14x0.14 mm² / 2x0.5 mm² (shielded cable)
Bending radius
15 x cable diameter
Outer diameter
10,1 +0.5 mm
Operating temperature
-25...+105 °C
Conductor resistance
0.14 mm²: <138 Ω/km (20 °C)
0.5 mm²: <38 Ω/km (20 °C)
Material
Cable sheath: PVC grey
Descargas
Mostrar todo
Data sheet
10141369
DE
(
pdf
| 166 KB)
10141369
EN
(
pdf
| 163 KB)
10141369
FR
(
pdf
| 162 KB)
Dibujos
Mostrar todo
Drawings
(
png
| 33 KB)
Hasta la cima