Medir una o varias dimensiones y características de los objetos como altura, anchura, longitud, orificios, perfil o la información sobre los bordes.
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
Automatización de la técnica de proceso con transmisores, sensores e instrumentos de medida para parámetros como presión, temperatura, nivel, caudal y conductividad en medios gaseosos, líquidos, pastosos y granulados.
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
Una empresa familiar internacional con pasión por los sensores, los codificadores rotatorios, los instrumentos de medición y los componentes para el procesamiento automatizado de imágenes
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
Female connector M23, 12-pin, stainless steel, without cable (Z 189.001)
Cables / conectores
Female connector M23, 12-pin, stainless steel, without cable (Z 189.001)
Artículo no..: 11034361
Female connector M23 with screwable nut
With cable (shielded) in different lengths
Cable version: shield is placed onto the connector housing
Cable for flexible cable carriers
Halogen-free
UL/CSA certification
Consultar
Compartir
Datos técnicos
Descargas
Dibujos
Datos técnicos
Descargas
Dibujos
Datos técnicos
Mostrar todo
Voltage supply
<250 V
Cable length
10 m (further length upon request)
Cable type
UNITRONIC-FD CP (TP) plus UL/CSA 5x2x0.14 mm² (shielded, twisted pair)
Bending radius
7.5 x cable diameter
Outer diameter
7,5 mm
Operating temperature
-40...+80 °C
Material
Cable sheath: PUR grey
Descargas
Mostrar todo
Data sheet
11034362
DE
(
pdf
| 150 KB)
11034362
EN
(
pdf
| 175 KB)
11034362
FR
(
pdf
| 173 KB)
Dibujos
Mostrar todo
Drawings
(
png
| 45 KB)
Hasta la cima