Medir una o varias dimensiones y características de los objetos como altura, anchura, longitud, orificios, perfil o la información sobre los bordes.
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
Automatización de la técnica de proceso con transmisores, sensores e instrumentos de medida para parámetros como presión, temperatura, nivel, caudal y conductividad en medios gaseosos, líquidos, pastosos y granulados.
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
Una empresa familiar internacional con pasión por los sensores, los codificadores rotatorios, los instrumentos de medición y los componentes para el procesamiento automatizado de imágenes
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
Female connector M23, 12-pin, 15 m (incr.) (Z 182.M15)
Cables / conectores
Female connector M23, 12-pin, 15 m (incr.) (Z 182.M15)
Artículo no..: 11051323
Female connector M23 with screwable nut
With or without cable (shielded) in different lengths
Cable version: shield is placed onto the connector housing
Consultar
Compartir
Datos técnicos
Descargas
Dibujos
Datos técnicos
Descargas
Dibujos
Datos técnicos
Mostrar todo
Cable length
2 m, 5 m, 8 m, 10 m, 15 m (further length upon request)
Cable type
LiYCY (TP) 6x2x0.14 mm² (shielded, twisted pair)
Bending radius
6 x cable diameter
Outer diameter
7,1 mm
Operating temperature
-40...+80 °C
Material
Cable sheath: PVC grey
Descargas
Mostrar todo
Data sheet
11051323
DE
(
pdf
| 147 KB)
11051323
EN
(
pdf
| 158 KB)
11051323
FR
(
pdf
| 158 KB)
Dibujos
Mostrar todo
Drawings
(
png
| 49 KB)
Hasta la cima