Medir una o varias dimensiones y características de los objetos como altura, anchura, longitud, orificios, perfil o la información sobre los bordes.
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
Automatización de la técnica de proceso con transmisores, sensores e instrumentos de medida para parámetros como presión, temperatura, nivel, caudal y conductividad en medios gaseosos, líquidos, pastosos y granulados.
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
Una empresa familiar internacional con pasión por los sensores, los codificadores rotatorios, los instrumentos de medición y los componentes para el procesamiento automatizado de imágenes
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
Female connector M23, 12-pin, 3 m cable (Z 130.004)
Cables / conectores
Female connector M23, 12-pin, 3 m cable (Z 130.004)
Artículo no..: 11034156
Female connector M23 with screwable nut
With or without cable (shielded) in different lengths
Cable version: shield is placed onto the connector housing
Consultar
Compartir
Datos técnicos
Descargas
Dibujos
Datos técnicos
Descargas
Dibujos
Datos técnicos
Mostrar todo
Voltage supply
<300 V
Core diameter
1.00 +0.05 mm
Cable length
2 m, 3 m, 5 m, 10 m, 15 m (further length upon request)
Cable type
LiYCY-t 5x2x0.14 mm² (shielded cable)
Bending radius
10 x cable diameter
Outer diameter
7,5 ±0.4 mm
Operating temperature
-30...+100 °C (fixed cable)
Conductor resistance
<140 Ω/km (20 °C)
Material
Cable sheath: PVC grey
Descargas
Mostrar todo
Data sheet
11042991
DE
(
pdf
| 163 KB)
11042991
EN
(
pdf
| 163 KB)
11042991
FR
(
pdf
| 162 KB)
Dibujos
Mostrar todo
Drawings
(
png
| 117 KB)
Hasta la cima