Medir una o varias dimensiones y características de los objetos como altura, anchura, longitud, orificios, perfil o la información sobre los bordes.
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
Automatización de la técnica de proceso con transmisores, sensores e instrumentos de medida para parámetros como presión, temperatura, nivel, caudal y conductividad en medios gaseosos, líquidos, pastosos y granulados.
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
Una empresa familiar internacional con pasión por los sensores, los codificadores rotatorios, los instrumentos de medición y los componentes para el procesamiento automatizado de imágenes
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
Spring disk coupling K 50 (shaft ø11...16 mm)
Montaje de encoders de eje macizo
Spring disk coupling K 50 (shaft ø11...16 mm)
High quality torsionally stiff and backlash free coupling
Compensating of mounting errors
Balanced torsional rigidity (torsional spring constant)
Protection against shaft currents with an insulated hub on non-drive end (ø11 H7)
Additional key possible
Consultar
Compartir
Datos técnicos
Descargas
Datos técnicos
Descargas
Datos técnicos
Mostrar todo
Mounting type
For shaft ø11...16 mm
Operating speed
≤13000 rpm (highspeed)
Moment of inertia
258 · 10
-3
kgcm²
Torsional rigidity
1400 Nm/rad
Operating torque
≤8 Nm
Maximum torque
10 Nm
Admissible axial movement
± 0,7 mm (±0,3 mm at version with insulated hub version)
Admissible parallel misalignment
± 0,15 mm (±0,05 mm at version with insulated hub version)
Admissible angular error
± 1 °
Weight approx.
95 g
Material
Spring disks: X12 CrNi 17 7
Descargas
Mostrar todo
Data sheet
Catálogo – Spring disk coupling K 50 (shaft ø11...16 mm)
DE
(
pdf
| 448 KB)
Catálogo – Spring disk coupling K 50 (shaft ø11...16 mm)
EN
(
pdf
| 446 KB)
Catálogo – Spring disk coupling K 50 (shaft ø11...16 mm)
FR
(
pdf
| 443 KB)
Certificates / approvals
DoC / CoC - Couplings
BG/CZ/DE/DK/EN/ES/FI/FR/GR/HU/IT/LT/LV/NL/NO/PL/PT/RO/SI/SK
(
pdf
| 487 KB)
Hasta la cima