Medir una o varias dimensiones y características de los objetos como altura, anchura, longitud, orificios, perfil o la información sobre los bordes.
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
Automatización de la técnica de proceso con transmisores, sensores e instrumentos de medida para parámetros como presión, temperatura, nivel, caudal y conductividad en medios gaseosos, líquidos, pastosos y granulados.
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
Una empresa familiar internacional con pasión por los sensores, los codificadores rotatorios, los instrumentos de medición y los componentes para el procesamiento automatizado de imágenes
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
HOG 12
Encoders incrementales
HOG 12
Through hollow shaft ø30...45 mm
Through hollow shaft ø30...45 mm
Optical sensing method
Robust light-metal housing
Output stage HTL or TTL
Output stage TTL with regulator UB 9...26 VDC
Consultar
Compartir
Datos técnicos
Descargas
Datos técnicos
Descargas
Datos técnicos
Mostrar todo
Datos técnicos: valores eléctricos nominales
Voltage supply
9...26 VDC
5 VDC ±5 %
Consumption w/o load
≤100 mA
Pulses per revolution
600 … 1200
Phase shift
90 ° ±20°
Duty cycle
40…60 %
Reference signal
Zero pulse, width 90°
Sensing method
Optical
Output frequency
≤120 kHz
Output signals
K1, K2, K0 + inverted
Output stages
HTL
TTL/RS422
Interference immunity
EN 61000-6-2
Emitted interference
EN 61000-6-3
Approval
CE
UL approval / E217823
Datos técnicos: diseño mecánico
Size (flange)
ø125 mm
Shaft type
ø30...45 mm (through hollow shaft)
Admitted shaft load
≤30 N axial
≤40 N radial
Protection EN 60529
IP 54
Operating speed
≤6000 rpm (mechanical)
Operating torque typ.
10 Ncm
Rotor moment of inertia
1,3 kgcm²
Material
Housing: aluminium alloy
Shaft: stainless steel
Operating temperature
-30...+85 °C
Resistance
IEC 60068-2-6
Vibration 10 g, 10-2000 Hz
IEC 60068-2-27
Shock 100 g, 6 ms
Connection
Cable 1 m
Weight approx.
1 kg
Descargas
Mostrar todo
Data sheet
Catálogo – HOG 12
RU
(
pdf
| 628 KB)
Catálogo – HOG 12
FR
(
pdf
| 599 KB)
Catálogo – HOG 12
DE
(
pdf
| 587 KB)
Catálogo – HOG 12
EN
(
pdf
| 587 KB)
Operating Manual
HOG 12
DE/EN
(
pdf
| 1674 KB)
Declaration of conformity
DoC / CoC - HOG12
EN/DE/BG/CZ/DK/ES/FI/FR/GR/HU/IT/LT/LV/NL/NO/PL/PT/RO/SK/SI
(
pdf
| 479 KB)
Hasta la cima