Medir una o varias dimensiones y características de los objetos como altura, anchura, longitud, orificios, perfil o la información sobre los bordes.
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
Automatización de la técnica de proceso con transmisores, sensores e instrumentos de medida para parámetros como presión, temperatura, nivel, caudal y conductividad en medios gaseosos, líquidos, pastosos y granulados.
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
Una empresa familiar internacional con pasión por los sensores, los codificadores rotatorios, los instrumentos de medición y los componentes para el procesamiento automatizado de imágenes
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
Female connector M23, 12-pin, straight, 5 m cable
Cables / conectores
Female connector M23, 12-pin, straight, 5 m cable
Artículo no..: 10118532
Female connector M23 with screwable nut
With or without cable (shielded) in different lengths
Cable version: shield is placed onto the connector housing
Consultar
Compartir
Datos técnicos
Descargas
Datos técnicos
Descargas
Datos técnicos
Mostrar todo
Bending radius
10 x cable diameter
Outer diameter
5,5 ±0.2 mm
Operating temperature
-40...+90 °C (fixed cable)
Descargas
Mostrar todo
Data sheet
10130367
DE
(
pdf
| 142 KB)
10130367
EN
(
pdf
| 155 KB)
10130367
FR
(
pdf
| 154 KB)
Hasta la cima