Medir una o varias dimensiones y características de los objetos como altura, anchura, longitud, orificios, perfil o la información sobre los bordes.
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
Automatización de la técnica de proceso con transmisores, sensores e instrumentos de medida para parámetros como presión, temperatura, nivel, caudal y conductividad en medios gaseosos, líquidos, pastosos y granulados.
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
Una empresa familiar internacional con pasión por los sensores, los codificadores rotatorios, los instrumentos de medición y los componentes para el procesamiento automatizado de imágenes
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
DSRT 22DD
Sensores de tensión
DSRT 22DD
Strain Links
For cyclical and static measurements, with integrated amplifier
Voltage output ±10 VDC
Excellent signal to noise ratio
High sensitivity
Consultar
Compartir
Datos técnicos
Descargas
Datos técnicos
Descargas
Datos técnicos
Mostrar todo
Datos generales
Nominal strain
100 ... 750 μm/m
Non-linearity
< 0,5 %
Mechanical mounting
4 x M6 screws
Dimensions
26 mm x 17 mm x 69 mm
Condiciones del entorno
Operating temperature range
0 ... 70 °C
Protection class EN 60529, ISO20653
IP 65
Datos eléctricos
Output signal
± 10 VDC
Supply voltage
18 ... 33 VDC
Descargas
Mostrar todo
Data sheet
Data sheet – DSRT22DD
DE
(
pdf
| 139 KB)
EN
(
pdf
| 138 KB)
Certificates / approvals
DoC / CoC - DxRx
EN/DE/BG/CZ/DK/ES/FI/FR/GR/HU/IT/LT/LV/NL/NO/PL/PT/RO/SK/SI
(
pdf
| 281 KB)
CAD
DSRT 22DA / IGES
(
igs
| 1920 KB)
DSRT 22DA / STEP
(
stp
| 451 KB)
DSRT 22DA / PARASOLIDS
(
x_t
| 297 KB)
Hasta la cima