Medir una o varias dimensiones y características de los objetos como altura, anchura, longitud, orificios, perfil o la información sobre los bordes.
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
Automatización de la técnica de proceso con transmisores, sensores e instrumentos de medida para parámetros como presión, temperatura, nivel, caudal y conductividad en medios gaseosos, líquidos, pastosos y granulados.
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
Una empresa familiar internacional con pasión por los sensores, los codificadores rotatorios, los instrumentos de medición y los componentes para el procesamiento automatizado de imágenes
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
Z-KSW 31SH0500G
Cables
Z-KSW 31SH0500G
Artículo no..: 11105281
90° Shielded Cable, 3 wires, 5,0 m
shielded process interface cable for Baumer
VisiLine
®
cameras
90° angled M8/3-pin male connector to open wires
cable carrier compatible
length 5,0 m
Consultar
Producto alternativo:
CAM8.A3-11230395
Comparar productos
Compartir
Imagen similar
Datos técnicos
Descargas
Diagramas
Datos técnicos
Descargas
Diagramas
Datos técnicos
Mostrar todo
Datos eléctricos
Shielding
yes
Number of poles
3
Connectors
M8 male connector, angled, screw lock
open wires
Datos mecánicos
Smallest bending radius static
25 mm
Smallest bending radius moved installation
50 mm
Bending cycles
4000000
Use in cable carriers
yes
Cable length [m]
5 m
Weight
≤ 176 g
Material
PUR, halogen-free
Data interface
Process interface
Condiciones del entorno
Resistance to oil
DIN EN 60811-2-1
Protection class
IP 65/67 (camera side)
Descargas
Mostrar todo
Data sheet
Catálogo – Z-KSW 31SH0500G
DE
(
pdf
| 266 KB)
Catálogo – Z-KSW 31SH0500G
EN
(
pdf
| 264 KB)
Diagramas
Mostrar todo
Pin assignment
(
png
| 690 KB)
Hasta la cima