Iluminación / Accesorios de iluminación
ZVI-LOGO2_24VDC_ROT617NM_30°
Artículo no..: 11130184
LOGO-2 red 617nm 30° 24VDC with M8 connector
- flashable LED bar light
- red (617 nm)
- radiation angle 30°
- 24 V
- voltage-driven (equipped with integrated pre-resistor)
- M8/4-pin connector (cable has to be ordered separately)
- dimensions: 74 mm × 15 mm × 17 mm housing
Ya no está disponible
Estaremos encantados de ayudarle a seleccionar alternativas