19 feb 2025

Los smart encoders HeavyDuty de la nueva serie HOG800: perfectos para motores asíncronos
Hecho para aplicaciones exigentes: El encoder incremental HeavyDuty HOG860 de la serie HOG800 instalado en un motor de gran tamaño.

Durante 70 años, los encoders Baumer de la marca "Hübner-Berlin" son la referencia en aplicaciones HeavyDuty. Con la nueva serie HOG800, Baumer presenta la nueva generación de estos exitosos modelos con mayor protección contra errores de cableado, corrientes inducidas, sobretensión y estrés mecánico. Nuevo: Baumer ofrece las funciones inteligentes de su completa plataforma de encoders industriales en aplicaciones HeavyDuty. Entre otros, esto incluye la parametrización inteligente de la resolución, del nivel de salida, del sentido de rotación así como la integración en el Baumer Sensor Suite. Hay nuevas funciones para monitorear el estado del encoder, la temperatura y la vida útil.

La serie HOG800 ofrece encoders de alto rendimiento para aplicaciones exigentes demandando los más altos niveles de fiabilidad y precisión. Estos robustos encoders HeavyDuty son ideales para motores asíncronos, grúas, dispositivos de elevación y trenes de laminación en frío. En diseño compacto y con versátiles funciones de protección, la serie HOG800 es la opción justa para detectar velocidad en motores asíncronos en entornos exigentes.

Robustez legendaria y funciones adicionales inteligentes

Las funciones inteligentes de la serie HOG800 facilitan la puesta en marcha y el mantenimiento: El Baumer Sensor Suite permite leer y editar las etiquetas electrónicas de producto, parametrizar la resolución y los circuitos de salida y consular mensajes del estado. La supervisión continua del estado del encoder, de las salidas, de las temperatura y de la vida útil permite detectar a tiempo cualquier fallo.

La serie HOG800 impresiona más por el diseño compacto con cajas de sólo 84 mm de ancho. Sellado y fácil de usar, la instalación en campo es sencilla también en condiciones exigentes. Otra ventaja es la unidad de detección encapsulada y protegida contra la suciedad y el polvo durante la instalación en campo, con tipo de protección IP40. Además, la caja de bornes con bornes enchufada garantiza un cableado sencillo y seguro. En la caja de bornes, la guía de los cables los separa del eje para evitar que los cables se atasquen o se dañen.

Serie HOG800 - variantes de productos

La serie HOG800 comprende las variantes HOG840, HOG860, HOG870 y HOG890:

HOG840 es el modelo más económico y especialmente diseñado para aerogeneradores y maquinaria. Está dotado de muy alta protección C4 contra la corrosión conforme a DIN EN ISO 12944, rango de temperatura de -30 a 85 °C y soporta longitudes de cable hasta 200 metros (HTL-P).

HOG860 es ideal para aplicaciones exigentes en máquinas y accionamientos asíncronos. Respecto al HOG840, el HOG860 dispone de protección eléctrica aún mayor, más opciones de parametrización y supervisión del estado y rango de temperatura extendido de -40 a 100 °C. Además, el HOG860 es dotado de protección anticorrosión CX y por ello es especialmente resistente en ambientes corrosivos.

HOG870 es un encoder HeavyDuty redundante con dos unidades de detección y evaluación, con 6 salidas adicionales. Está especialmente concebido para aplicaciones de seguridad.
 
Ademas de señales incrementales, el HOG890 está dotado de tres interruptores digitales suministrando información de parada, de velocidad, de la dirección de rotación al sistema de control también a larga distancia.

Con la serie HOG800, Baumer establece un nuevo estándar para encoders HeavyDuty. Con robustez aún mejor, máxima facilidad de uso y funciones inteligentes, estos encoders HeavyDuty garantizan un funcionamiento fiable con sencilla puesta en servicio en aplicaciones exigentes.

Más información: www.baumer.com/c/91681


Información adicional


Descargas para prensa

Contacto con la prensa
Hasta la cima