28-sep-2023
Con la nueva clase de sensores de la serie OX, Baumer permite controles de calidad y soluciones de coloca-ción sin esfuerzo. Mediante un análisis de perfiles, los sensores inteligentes de perfiles 2D de la serie OX pueden solucionar ahora de manera más económica una variedad de tareas de colocación e inspección que antes eran muy complejas en el montaje y manipulación. Las herramientas integradas se pueden parametrizar directamente a través de la interfaz web intuitiva. La carcasa compacta y la alimentación a través de Ethernet permiten una integración sencilla. Combinada con una precisión de hasta 5 micrómetros, la serie OX ofrece nuevas posibilidades para soluciones de procesos seguras y precisas. Baumer, especialista en sensores, amplía una vez más su extensa cartera de productos para la técnica de montaje y manipulación.
Solución inteligente para controles de calidad, controles de bordes de banda y colocación de robots
Los sensores inteligentes de perfiles 2D de la serie OX pueden utilizarse en cualquier lugar en el que sea po-sible realizar las pruebas OK/NOK o las tareas de posicionado mediante la evaluación de información de altu-ra. Un conjunto completo de herramientas permite el procesado total de los datos de perfil directamente en el sensor inteligente. Sin más pasos externos, envía el valor de la posición X/Z al controlador con una precisión de hasta 5 µm. La serie OX permite soluciones eficientes en cuanto a costes en los controles de calidad, los controles de bordes de banda y el posicionado de robots. El nuevo tipo de sensor es compacto y ligero y se puede conectar con solo un cable gracias al Power over Ethernet (PoE). La serie OX es adecuada para com-probaciones de altura de piezas de montaje, tareas de control y posicionado en la robótica, como controles de posición de piezas de alimentación para aplicaciones de pick and place o controles de franquicias en la fabri-cación de carrocería.
Fácil de usar gracias a la interfaz web
Los sensores inteligentes de perfiles destacan por su fácil manejo a través de la interfaz web integrada. Allí se pueden configurar de forma libre hasta siete herramientas de medición con soporte gráfico. Una ventaja adi-cional es la visualización en directo de la tarea de medición en la interfaz web. Los ajustes del sensor se pue-den comprobar, especificar y optimizar directamente. Los rangos de medición de hasta 500 con un campo de visión de hasta 300 mm garantizan la libertad de construcción para incontables aplicaciones.
Más información: www.baumer.com/OXM200
New sensor class for easy positioning and inspection
Picture