La nueva generación de encoders HeavyDuty HMG10 / PMG10 combina en un revolucionario sistema el eficaz rodamiento a ambos extremos con una detección magnética de precisión y el microgenerador patentado Energy Harvesting, cuya eficacia ha quedado demostrada por el uso HeavyDuty durante más de 10 años. El resultado representa la nueva referencia absoluta para los encoders HeavyDuty. Aún más robustos y con una precisión que hasta ahora solo se había podido alcanzar con la detección óptica.
Los encoders absolutos HeavyDuty registran la posición angular absoluta de un eje, por ejemplo del rotor de un accionamiento eléctrico o de un tambor de cable en una grúa para contenedores. Los encoders tipo monovuelta miden la posición absoluta dentro de una vuelta. Los encoders del tipo multivuelta miden también la cantidad de vueltas, además de la posición dentro de una vuelta. Normalmente, la referenciación de los encoders absolutos se realiza durante la puesta en marcha. Por lo tanto, no es necesario buscar un pùnto de referencia al arrancar.
Además de la salida de la posición absoluta a través de interfaces digitales serie, como SSI o buses de campo, los encoders absolutos HeavyDuty permiten la salida incremental adicional, por ejemplo como señales HTL / TTL, para facilitar el proceso en controles y variadores de frecuencia con entrada incremental. Algunos modelos están equipados, además, con interruptor de velocidad que comunica si las revoluciones son demasiado altas o demasiado bajas a través de una salida de conmutación.
Los encoders absolutos HeavyDuty están diseñados para ofrecer máxima robustez y duración. Sus enormes reservas mecánicas de potencia garantizan un funcionamiento permanente fiable, incluso bajo condiciones ambientales muy adversas, como en las aplicaciones siguientes:
Brochure – Absolute HeavyDuty encoders HMG10 / PMG10