Gama de productos
The selected altAttribute does not exist!

Sensores de alta precisión

AlphaProx

  • Resolución de hasta 4 nm
  • Intervalos de medición hasta 3 mm
  • Electrónica de evaluación completamente integrada
Abrir en el selector de productos
The selected altAttribute does not exist!

Sensores de alta sensibilidad

AlphaProx

  • Máxima modificación de la señal al menor cambio de posición
  • Medición de flechas en el orden de micrómetros
  • Intervalo de medición de 250 µm regulable de 0 a 3 mm
Abrir en el selector de productos

Su ventaja
  • Mediciones de precisión de bajo coste
    • Alternativa a los caros sistemas de medición, como los sensores de corriente de Foucault o las galgas extensiométricas. Al contrario que con esos sistemas, estos no requieren ningún amplificador externo ni de caros cables coaxiales
  • Fácil implementación
    • Tratamiento de la señal con todos los módulos de entrada PLC de 8 bit estándar, innovadoras posibilidades de programación
  • Incremento de la productividad por un alto rendimiento en las mediciones
    • Resoluciones de hasta 4 nm y velocidades de medición de 1 m/s

Aplicaciones

Descargas
Folletos / Catálogos

Hasta la cima