06-oct-2020

Diseño sencillo de control de curvatura doble: dos sensores de ultrasonidos, tres tamaños constructivos, muy diversos materiales de objetos
Teaserbilder_News_Baumer_Double-sheet-detection-made-simple-with-ultrasonic-sensors_ML_20200921_PH_600x338.jpg
Elevada seguridad del proceso gracias a la detección segura de una o varias posiciones incluso en caso de espesor de material crítica.
Dos familias de productos, muchas posibilidades de soluciones: los sensores de ultrasonidos de alto rendimiento U300 y U500/ UR18 de Baumer aportan una gran variedad de funciones integradas y posibilidades de ajuste. De este modo, el sensor se puede ajustar de forma óptima a la aplicación. En la barrera unidireccional de esta serie ahora se ha implementado la función de la detección de curvatura doble.

Control de curvatura doble: Detección segura de una o varias posiciones 

A menudo, las curvaturas dobles son causa de paradas de la máquina y, en caso necesario, de los esfuerzos de reparación consiguientes. Con la detección fiable de curvaturas dobles con la barrera unidireccional de ultrasonidos de las familias de productos U300 y U500/UR18 se evita esto. De este modo se aumenta la seguridad del proceso y se mantienen pasos del proceso secundarios para prevenir daños y desechos. El receptor de la barrera unidireccional está equipado con dos salidas de conmutación binarias, así como con una interfaz IO-Link. El sensor detecta de forma fiable los materiales más habituales en la configuración estándar. Si se dieran grosores de material críticos, el sensor se puede configurar de forma óptima para ello mediante la configuración de parámetros. Tanto en el funcionamiento IO-Link como en el modo de conmutación, el sensor detecta una, dos o varias posiciones de materiales, como lámina, papel, cartón, etiquetas o incluso chapas finas.

Las aplicaciones típicas, además del control de curvatura doble son la detección de rasgaduras en la lámina, el control de juntas encoladas y de etiquetas. Esto afecta a los distintos materiales y su grosor, así como a las distintas condiciones de instalación. Para los sensores de ultrasonidos de Baumer no es problema. La barrera unidireccional se puede configurar de forma flexible para los materiales y la situación de montaje, como por ejemplo la distancia. Mediante IO-Link se pueden adaptar los parámetros de forma fácil y rápida a los materiales críticos insonorizantes para permitir una detección segura. Para ello se leen los valores de proceso referidos al material y se establecen los correspondientes umbrales de conmutación. Incluso en el caso del montaje, se puede seleccionar la carcasa del emisor y el receptor correspondiente en función de la situación de instalación. También es posible la combinación del receptor cúbico (U500) con el emisor cilíndrico (UR18). La selección de la carcasa del sensor y un rango de detección con ajuste variable ofrecen una gran flexibilidad durante el Design-in.

Además, en el caso de la barrera unidireccional, como en todas las demás variantes de la familia de sensores U300 y U500/UR18, se puede recurrir a otros parámetros de IO-Link para configurar el sensor de forma óptima a los requisitos de la aplicación. Esto permite una solución de la aplicación aún más fiable. Los sensores proporcionan un auténtico valor añadido a través de datos de proceso y diagnóstico adicionales. Como resultado, adicionalmente se puede aumentar la eficacia de la instalación y optimizar los procesos a largo plazo.
 

Descargas para prensa


Información adicional

Hasta la cima