Clever³: más sencillo. Más fiable. Más inteligente.
12 may 2020
Clever³: más sencillo. Más fiable. Más inteligente.
Con el original siempre un paso por delante: la detección del nivel límite nunca antes había sido tan sencilla y fiable. La familia CleverLevel de Baumer ofrece incluso más posibilidades para la detección de niveles límite gracias al nuevo interruptor del nivel de llenado PL20. Da igual si el medio es líquido, pastoso, pegajoso o sólido, el CleverLevel lo detecta de forma fiable y así soluciona una gran variedad de aplicaciones en las que actualmente se usa la horca de balancín clásica. Una gran ventaja es que no es necesario parametrizarlo en un medio como hasta ahora, sino que se adapta a él de forma adaptativa. Así, se pueden suprimir de forma fiable incluso las adherencias que se producen con frecuencia en el caso de medios viscosos. Mediante una señal analógica opcional de 4 … 20 mA, el PL20 ofrece además muchas otras ventajas y un auténtico valor añadido para más eficiencia en su producción.
Diseño inteligente y funciones
La industria alimentaria y de las bebidas se caracteriza por requisitos de clientes cada vez más individuales. En base a las distintas propiedades de los medios, los sistemas de medición tradicionales pueden tener límites. El nuevo interruptor del nivel de llenado CleverLevel PL20 ayuda a permitir procesos más flexibles y sin esfuerzo añadido, puesto que no importa lo que haya en el depósito. El interruptor de nivel de llenado PL20 ofrece un auténtico valor añadido, sobre todo en aplicaciones de la industria alimentaria con cambio de recetas o producción de lotes. El sensor con autoaprendizaje se adapta automáticamente a los medios más distintos. Esto garantiza la máxima flexibilidad con tiempos de preparación mínimos. Además, gracias a su forma constructiva compacta y a su reducida profundidad de instalación, tiene poca influencia en el proceso y así garantiza la máxima seguridad alimentaria.
Robusto, duradero y seguro para los alimentos Incluso las adherencias, como las que se producen en medios viscosos, y la carga electrostática no afectan el sensor. El interruptor de nivel de llenado adapta el umbral de conmutación sin ninguna parametrización y así minimiza los tiempos de parada que se pueden causar mediante conmutaciones erróneas. Mediante una salida analógica opcional adicional de 4 … 20 mA con ayuda del PL20 se puede realizar una diferenciación de los medios en el proceso o realizar la evaluación de proceso de limpieza. La evaluación gráfica de los resultados de medición con ayuda del FlexProgrammer garantiza además un proceso transparente. Asimismo, el sensor se puede integrar de forma rápida y sencilla en sistemas existentes mediante la interfaz analógica. Pero la gran selección de conexiones del proceso y adaptadores también permite la integración sencilla y flexible del sensor.
Descargas para prensa
Clever³: más sencillo. Más fiable. Más inteligente.