Cartera de productos
The selected altAttribute does not exist!

Brida de sujeción de 58 mm

EIL580-SC

  • Eje macizo 10 mm con brida de sujeción
  • 100 ... 5000 impulsos
  • 1 ... 65 536 impulsos (versión programable)
Abrir en el selector de productos
The selected altAttribute does not exist!

58 mm – Brida servo

EIL580-SY

  • Eje macizo 6 mm con brida servo
  • 100 ... 5000 impulsos
  • 1 ... 65 536 impulsos (versión programable)
Abrir en el selector de productos
The selected altAttribute does not exist!

Eje hueco ciego de 58 mm

EIL580-B

  • Eje hueco ciego 8 … 15 mm
  • 100 ... 5000 impulsos
  • 1 ... 65 536 impulsos (versión programable)
Abrir en el selector de productos
The selected altAttribute does not exist!

Eje hueco pasante de 58 mm

EIL580-T

  • Eje hueco pasante 8 ... 15 mm
  • 100 ... 5000 impulsos
  • 1 ... 65 536 impulsos (versión programable)
Abrir en el selector de productos
The selected altAttribute does not exist!

58 mm – Brida cuadrada

EIL580-SQ

  • Eje macizo con brida cuadrada
  • 100 ... 5000 impulsos
  • 1 ... 65 536 impulsos (versión programable)
Abrir en el selector de productos
The selected altAttribute does not exist!

58 mm – programable

EIL580P

  • 1 ... 65 536 Impulsos programables
  • Nivel de salida HTL/TTL
  • Secuencia de impulsos e impulso cero programables
  • Programación simple mediante consola o software
Abrir en el selector de productos
The selected altAttribute does not exist!

58 mm – Certificación SIL2/SIL3

EIL576S

  • Eje macizo hasta ø10 mm
  • Eje hueco pasante hasta ø14 mm
  • 1000…2500 pulsos
  • Señales de salida rectangulares o SinCos
Al producto

Su ventaja
  • Selección sencilla de productos
    • Eje macizo con brida de sujeción, brida servo, brida cuadrada, EURO-brida B10, eje hueco ciego o pasante, todos los números de impulsos y niveles de salida habituales, versión programables
  • Flexible
    • Sistema modular, el encoder adecuado para cada aplicación, versiones específicas para clientes bajo pedido
  • Robustez
    • Carcasa de aluminio estampado de gran grosor, alta fiabilidad y vida útil, protección ante averías y paradas de maquinaria
  • Estructura segura de rodamientos ShaftLock
    • Rodamientos de calidad sobredimensionado con distancia máxima. Se evita el desplazamiento del rodamiento a causa de las altas vibraciones axiales durante el funcionamiento o el montaje
  • Alta precisión
    • Exploración óptica, precisión excepcional, ideal para alta calidad de regulación y productividad en la aplicación
  • Económico
    • Atractiva relación calidad-precio, rápido plazo de envío, accesorios apropiados y probados debidamente.

Aplicaciones

Medición precisa de posición y revoluciones en un amplio espectro de aplicaciones, por ejemplo para:

  • Motores asíncronos en accionamientos
  • Construcción de maquinaria e instalaciones
  • Construcción de máquinas especiales
  • Construcción de elevadores
  • Instalaciones de embalaje
  • Soluciones para etiquetado y rotulación
  • Maquinaria textil y de impresión
  • Energía eólica

Descargas

Hasta la cima