South Korea kr 한국어

Baumer, 공정 센서 기술 선도 기업으로 선정

혁신과 고객 중심에 대한 Frost & Sullivan 상

Baumer와 함께라면 더 쉬워집니다

Baumer의 고객들은 이미 오래 전부터 Baumer가 더 많은 것을 해낼 것이라는 사실을 알고 있었습니다. 향상된 센서 성능, 강화된 견고성, 업그레이드된 고객 서비스가 바로 그것입니다.

공정 센서에 대한 최신 Frost & Sullivan의 연구에서도 Baumer가 세계 시장을 선도하는 기업임이 증명되었습다. 글로벌 시장 분석을 통해 Baumer는 우수한 가격 대비 성능과 뛰어난 고객 경험을 제공하는 "활성 기술 리더(Enabling Technology Leader)"로 확인되었습니다.

2024 활성 기술 리더십상(2024 Enabling Technology Leadership Award)은 기업의 뛰어난 성과를 인정받아 Baumer가 가장 최근에 수상한 상입니다. 버블 센서 PAD20 및 분석 센서 PAC50과 같은 혁신적인 제품으로 여러 차례 수상한 데 이어 이번 Frost & Sullivan 상 수상을 통해 Baumer는 혁신적이고 고객 지향적인 기업으로서 전반적인 성과를 인정받게 되었습니다.

공정 자동화를 위한 당사의 포괄적인 제품 포트폴리오를 살펴보십시오.


장시간 안정적인 압력 측정

견고하고 정밀하며 모든 사용 분야에 최적화됨

많은 산업 공정에는 정밀하게 제어되는 압력 조건이 필요합니다. Baumer는 다양한 공정 커넥션 및 어댑터를 갖춘 산업 및 위생 응용 분야를 위한 광범위한 압력 센서 포트폴리오를 제공합니다. 정밀한 측정 값, 빠른 시운전 및 디지털 IO-Link 인터페이스는 생산성 향상과 비용 절감으로 이어집니다.


영리한 레벨 측정

리미트 감지 및 지속적인 레벨 측정을 위한 센서 솔루션

Baumer의 견고하고 영리한 리미트 및 레벨 센서는 시스템 가용성을 높이고 지속적인 제품 품질을 보장합니다. 다양한 측정 방법을 사용하여 입증된 센서는 리미트 레벨 감지 또는 연속 레벨 측정에 적합한 솔루션을 제공합니다. 음료 및 식품 생산과 같은 특정 산업 요구 사항뿐만 아니라 액체 또는 대량 상품 처리에 대한 업계 전반의 응용 프로그램은 당사의 광범위한 제품 포트폴리오에 의해 포괄적으로 다루어집니다.


효율적인 유량 측정

공정 투명성 실현. 에너지 소비량 절감. 자원 절약.

체적 유량과 질량 유량의 정확한 감지는 효율적인 공정 제어의 기초를 형성합니다. 매우 정밀한 측정은 최고의 안전성, 자원 사용 최소화, 최저 에너지 소비가 구현된 공정을 운영할 수 있도록 합니다. Baumer 흐름 및 유량 센서는 모든 액체 매체에 사용할 수 있으며 정밀하고 안정적인 측정을 자랑합니다. 따라서 공정 설비의 효율성 향상에 크게 기여합니다.


빠르고 정밀한 액체 분석

전도성과 공기 및 가스 기포를 감지하는 센서

Baumer의 전도율 센서는 식음료 산업 및 수처리 기술 분야에서 매체 분리 및 분석에 사용됩니다. 이 센서는 최고의 정밀도와 짧은 응답 시간이 특징입니다. 공정 시각화는 공정 데이터의 시각화를 선택할 수 있는 직관적인 터치스크린을 통해 수행됩니다.
특별한 점은 여러 혁신상을 수상한 버블 센서 PAD20입니다. 이 독보적인 센서는 액체 매체의 아주 작은 공기 및 가스 기포까지 감지하여 자원 효율성, 식품 안전성 및 전반적인 시스템 효율성을 높여줍니다.


안정적인 온도 측정

높은 정밀도의 전자식 온도 측정

Baumer 온도 센서는 기계 엔지니어링, 장비 엔지니어링, 공정 산업에서의 액체 공정과 가스 공정을 위한 온도 모니터링 및 제어에 이상적입니다. 또한 위생 공정 및 CIP/SIP 공정의 온도 모니터링 및 제어에도 이상적입니다. 맞춤형 포트폴리오에는 빠른 시운전 및 귀중한 추가 데이터를 위한 IO-Link 듀얼 채널 버전도 당연히 포함됩니다.


제품 포트폴리오

Baumer는 광범위한 제품 포트폴리오를 통해 유량, 분석, 충전 레벨부터 압력 및 온도 측정에 이르기까지 항상 완벽한 솔루션을 제공합니다. 빠른 응답 시간과 정확한 측정 값을 제공하는 정밀 센서 솔루션은 공정을 최적화하여 에너지, 원자재, 시간과 같은 귀중한 자원을 절약하는 데 도움이 됩니다. 당사의 솔루션은 실제 현장에서 입증되었으며 안정적인 작동을 위한 견고하고 내구성 있는 설계를 자랑합니다. 영리한 교차 기술 하우징 및 조작 개념은 현장에서 직접 손쉬운 조작과 공정 모니터링을 가능하게 합니다.

맨 위로