España
es
Español
+34 932547864
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
Medir una o varias dimensiones y características de los objetos como altura, anchura, longitud, orificios, perfil o la información sobre los bordes.
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
Automatización de la técnica de proceso con transmisores, sensores e instrumentos de medida para parámetros como presión, temperatura, nivel, caudal y conductividad en medios gaseosos, líquidos, pastosos y granulados.
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
Una empresa familiar internacional con pasión por los sensores, los codificadores rotatorios, los instrumentos de medición y los componentes para el procesamiento automatizado de imágenes
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
Contadores mecánicos
U 127
Totalizadores
U 127
Revolution counter
Revolution counter
Adding
Display 5-digits
Manual reset by knurled knob
preguntar por su disponibilidad
Consultar
Compartir
Datos técnicos
Descargas
Dibujos
Datos técnicos
Descargas
Dibujos
Datos técnicos
Mostrar todo
Datos técnicos: diseño mecánico
Function
Revolution counter
Display
White numbers on black
Number of digits
5-digits
Digit height
4,5 mm
Zero setting
Reset by knurled knob
Count mode
Adding in a rotational direction to be indicated, subtracting in reverse direction. 1 rev. = 1 count
Drive shaft
Right or left, ø4 mm
Operating speed
≤2000 rpm
Measuring range
99 999
Ambient temperature
0...+60 °C
Housing type
Surface mount housing with mounting plate
Housing colour
Grey
Dimensions W x H x L
40 x 29 x 27.5 mm
Dimensions mounting plate
40 x 46 mm
Mounting type
Base plate, 2 long mounting holes
Weight approx.
90 g
Material
Housing: Hostaform POM, grey
Base blate: steel zinc-coated
Descargas
Mostrar todo
Data sheet
U 127
DE
(
pdf
| 231 KB)
U 127
EN
(
pdf
| 228 KB)
U 127
FR
(
pdf
| 243 KB)
Declaration of conformity
H 1xx, H 3xx, H 4xx, M 3xx, M 4xx, T 1xx, U 1xx, U 3xx, U 4xx
DE/EN/FR
(
pdf
| 264 KB)
Dibujos
Mostrar todo
Drawings
(
png
| 106 KB)
Hasta la cima