Cartera de productos de módulos IO-Link
The selected altAttribute does not exist!

Módulo IO-Link CH50I.M12

  • Versiones M12 
  • Canales DIO multifunción 
  • Carcasa de plástico robusta y completamente encapsulada
Al producto
The selected altAttribute does not exist!

Módulo IO-Link CH50I.M8

  • Versiones M8 
  • Canales DIO multifunción 
  • Carcasa de plástico robusta y completamente encapsulada
Al producto

¿Para qué sirven los módulos IO-Link?

Los módulos IO-Link permiten conectar sensores y actuadores clásicos con una señal de conmutación (DIO). En un módulo, pueden funcionar hasta 16 entradas y salidas conmutables, y por cada Master pueden conectarse 8 módulos. Por ejemplo, es posible conectar hasta 128 sensores conmutables en un único maestro. Los módulos IO-Link de Baumer soportan la tasa de transferencia de datos COM3 más rápida con un período de ciclo de 1 ms.


Las ventajas
  • Flexibilidad - conecte más dispositivos a su red
  • Fiable incluso en las condiciones más exigentes gracias a su robusta carcasa de plástico completamente encapsulada (IP65, IP67)
  • Fácil de manejar: detección detallada de fallos en caso de avería (específica para cada canal)

Su compañero IO-Link - conéctese

Somos su socio IO-Link y combinamos dispositivos de alto rendimiento con amplios conocimientos técnicos. Ofrecemos la solución completa, desde el sensor hasta PLC e IloT, incluyendo soluciones con sensores de alto rendimiento, gracias a una gran variedad de tecnologías. Junto con nuestros eficientes Masters, convertidores y módulos, así como con el cableado adecuado, recibirá la solución completa de un único proveedor. Esto le permitirá hacer una integración perfecta. Además, la Baumer Sensor Suite permite una evaluación, selección y parametrización intuitivas y rápidas para todos los dispositivos IO-Link.



Hasta la cima