España
es
Español
+34 932547864
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
Medir una o varias dimensiones y características de los objetos como altura, anchura, longitud, orificios, perfil o la información sobre los bordes.
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
Automatización de la técnica de proceso con transmisores, sensores e instrumentos de medida para parámetros como presión, temperatura, nivel, caudal y conductividad en medios gaseosos, líquidos, pastosos y granulados.
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
Una empresa familiar internacional con pasión por los sensores, los codificadores rotatorios, los instrumentos de medición y los componentes para el procesamiento automatizado de imágenes
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
Pantallas multifunción
PA201.004AX01
Process display
PA201.004AX01
Artículo no..: 11041699
For temperature
For thermocouples J, K, T and Pt100
Display in °C (1/10 °C) or °F (1/10 °F)
LED display, 4 digits, programmable
DIN housing 48 x 24 mm
preguntar por su disponibilidad
Consultar
Compartir
Datos técnicos
Descargas
Datos técnicos
Descargas
Datos técnicos
Mostrar todo
Datos técnicos: valores eléctricos nominales
Voltage supply
85...265 VAC
100...300 VDC
Nominal frequency
50 / 60 Hz
Power consumption
1,8 W
Display
LED, 7-segment display (with 60 unit stickers for front)
Display color
1 color - red
Number of digits
4-digits
Digit height
10 mm
Display range
-1999...9999 ("OuE" to signal overflow)
Display refresh
250 ms
Function
Digital display of 1 analog measured value
A/D transformer
Principle ∑Δ
Resolution 16 bit
Measuring rate 25/s
Measuring accuracy Pt100 1°: ±(0.2 % +1-digit) Pt100 0.1°: ±(0.2 % +4-digit)
Temp. coeffic. 100 ppm/°C
Thermocouple ±(0.2 % +2-digit)
Analog input
Temperature: Pt100, thermocouples J,K,T
Programmable parameters
Rango de medida
Resolution 0.1 or 1 °C/°F
Measuring unit °C/°F
Limits
Without
Inputs
Temperature sensor Pt100
Thermocouple J, K, T, N
Data memory
>10 years in EEPROM
Analog output
Without
Outputs relay
Without
Standard DIN EN 61010‑1
ISO 16750-2 (Electrical loads)
Emitted interference
EN 61000-6-3
Interference immunity
EN 61000-6-2
Datos técnicos: diseño mecánico
Ambient temperature
-10...+60 °C
Storage temperature
-25...+85 °C
Relative humidity
95 % non-condensing
Connection
Spring-loaded terminal connector, detachable
Core cross-section
1 mm² (Grid 2.54)
2.5 mm² (Grid 7.62)
Protection EN 60529
IP 65 (face)
Operation / keypad
3 softkeys below bezel
Housing type
Built-in housing
Dimensions W x H x L
1/32 DIN
48 x 24 x 106 mm
Cutout dimensions
45 x 22.2 mm (+0.3)
Mounting depth
95 mm
Mounting type
Front panel installation by clip frame
Weight approx.
50 g
Material
Housing: Polycarbonate, UL 94V-0
Descargas
Mostrar todo
Data sheet
Catálogo – PA201.004AX01
FR
(
pdf
| 660 KB)
Catálogo – PA201.004AX01
DE
(
pdf
| 676 KB)
Catálogo – PA201.004AX01
EN
(
pdf
| 662 KB)
Quickstart
PA201
EN/DE/FR
(
pdf
| 1 MB)
Operating Manual
PA201
DE/EN/FR
(
pdf
| 3 MB)
Certificates / approvals
DoC / CoC
BG/CZ/DE/DK/EN/ES/FI/FR/GR/HU/IT/KO/LT/LV/NL/NO/PL/PT/RO/SI/SK/ZH
(
pdf
| 487 KB)
Hasta la cima