Gama de productos
Cámaras UV, NIR, SWIR y de polarización
The selected altAttribute does not exist!

Cámaras ultravioleta (UV)

Serie LX (cámaras LXT.UV)

  • 8 MP y 172 fps
  • Sensor UV Sony IMX487 con 200-400 nm
  • Interfaz de alta velocidad 10 GigE
  • Recomendado para la luz invisible
Al producto
The selected altAttribute does not exist!

Cámaras de infrarrojo cercano (NIR)

Serie LX/CX (cámaras LXG.NIR/VCXG.NIR)

  • Hasta 4 MP y 111 fps
  • onsemi PYTHON, sensores ams CMV con 800–1000 nm
  • Integración sencilla con GigE Vision
  • Recomendado para la luz invisible
Abrir en el selector de productos
The selected altAttribute does not exist!

Cámaras infrarrojas de onda corta (SWIR)

Serie CX (cámaras VCXG.SWIR.XC)

  • 1,3 MP y 71 fps
  • Sensor SenSWIR IMX990 de Sony con 400–1700 nm
  • GigE Vision para la integración sencilla
  • Recomendado para luz invisible
  • Dual Use Classification ECCN/AL: 6A003B
Abrir en el selector de productos
The selected altAttribute does not exist!

Cámaras de polarización

Serie CX (cámaras VCX.MP)

  • 5 MP y 76 fps
  • Sony Polarsens
  • GigE Vision o USB3 Vision
  • Captura completa del estado de polarización lineal
Abrir en el selector de productos

Inspeccionar lo invisible
Resumen de las gamas de longitudes de onda
The selected altAttribute does not exist!

  • Sensor UV Sony IMX487
    • Sensor UV IMX487 de Sony con 200-400 nm e interfaz de alta velocidad de 10 GigE para aplicaciones especialmente exigentes
  • Sensores PolarSens de Sony
    • Tecnología PolarSens de Sony para detectar estados de polarización lineal, apta para materiales transparentes
  • onsemi PYTHON, sensores ams CMV
    • onsemi PYTHON, sensores ams CMV con 800-1000 nm y fácil integración mediante interfaz GigE
  • Sensores SenSWIR InGaAs de Sony
    • Gran ancho de banda y sensibilidad de 400-1700 nm en el rango de luz visible e invisible gracias a los sensores SenSWIR InGaAs de Sony
    • Clasificación de doble uso ECCN/AL: 6A003B

Ejemplos de aplicación
Ejemplos UV (Ultravioleta)

Ejemplos POL (Polarización)

Ejemplos SWIR (infrarrojo de longitud de onda corta)

¡ATENCIÓN: Este producto está sujeto a la normativa legal de control de exportaciones y puede requerir información por escrito sobre el uso final previsto y el destino final! Clasificación de doble uso ECCN/AL: 6A003B


Descargas
Folletos / Catálogos


Hasta la cima