12-jun-2024

Compacto y sin mantenimiento: Baumer presenta su nuevo encoder multivuelta EB360
Baumer_PR_SE-PO_UF401V_DE_720x405.jpg
El encoder sin rodamientos EB360 combina máximo rendimiento con un diseño compacto e informa con precisión de la posición angular y del número de revoluciones, incluso en condiciones con polvo, suciedad o humedad.

Con el encoder multivuelta ultracompacto de 22 mm de altura, Baumer añade otro artículo estrella a su cartera de productos. El nuevo EB360, sin contacto y totalmente encapsulado, ha sido concebido especialmente para las tareas más exigentes y funciona sin desgaste incluso en entornos difíciles. Característica típica de Baumer: combina el diseño más pequeño con un alto rendimiento e informa con precisión de la posición angu-lar (+/- 0,3 grados) y del número de revoluciones, incluso en entornos con polvo, suciedad o humedad. El encoder sin desgaste es ideal para el trabajo con máquinas textiles, instalaciones de envasado y tecnología médica. Su diseño sin piezas móviles ahorra a los usuarios largos trabajos de mantenimiento y costosas pa-radas de producción. Como especialista en sensores, Baumer consigue así estar a la altura de su papel como pionero en encoders: el encoder EB360 es el encoder multivuelta y sin contacto más compacto con ese nivel de precisión.

Las fibras, el polvo o los líquidos no tienen ninguna posibilidad

Su diseño, que ahorra espacio gracias a la estructura modular del encoder y del rotor, facilita su integración en máquinas y dispositivos. Gracias a este diseño y al hecho de que no requiera trabajos de mantenimiento, el EB360 abre campos de aplicación completamente nuevos. El encoder magnético EB360 debe su gran fiabili-dad a su principio de detección sin contacto y sin componentes móviles. La electrónica del sensor EB360 está completamente encapsulada, por lo que bloquea cualquier entrada de líquidos, fibras o polvo.

Un diseño que ahorra espacio y ofrece máximo rendimiento

Las exigencias para el nuevo encoder eran ambiciosas y claras. Según Sebastian Koester, Product Manager de Baumer, «Con el EB360 queríamos establecer un nuevo estándar de encoders para la automatización de fábricas: el encoder multivuelta más pequeño que funciona sin mantenimiento ni desgaste gracias a su principio de medición sin contacto». Desde el punto de vista del desarrollo, ha sido un éxito. El sensor con índice de protección IP67, u opcionalmente IP69K, permite mayor libertad en la ingeniería de máquinas gracias a un diseño de encoder que ahorra espacio: su caja mide tan solo 22 mm de altura cuando está montada. ¿Y la precisión de medición? «Se trata del mejor encoder magnético multivuelta sin rodamientos de este tamaño», afirma Koester.

Breve información sobre el EB360
Encoder absoluto sin contacto
Campos de uso: determinación de posición, medición de ángulos, control de velocidad
Aplicaciones: máquinas textiles, máquinas de envasado, cintas transportadoras, tecnología médica
Disponible como monovuelta o multivuelta
Interfaces: SSI, CANopen, SAE J1939
Caja de plástico resistente a la corrosión
Elevada resistencia a vibraciones y a golpes de hasta 500 g
Rango de temperatura de -40 ºC a 85 ºC
Entrega inmediata

Más información en: www.baumer.com/c/47029


Información adicional


Descargas para prensa

Contacto con la prensa
Hasta la cima