España
es
Español
+34 932547864
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
Medir una o varias dimensiones y características de los objetos como altura, anchura, longitud, orificios, perfil o la información sobre los bordes.
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
Automatización de la técnica de proceso con transmisores, sensores e instrumentos de medida para parámetros como presión, temperatura, nivel, caudal y conductividad en medios gaseosos, líquidos, pastosos y granulados.
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
Una empresa familiar internacional con pasión por los sensores, los codificadores rotatorios, los instrumentos de medición y los componentes para el procesamiento automatizado de imágenes
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
Máquinas de moldeado, llenado y sellado
Detectar el borde adhesivo
Detectar el borde adhesivo
Cambio automático del material de embalaje a la máxima velocidad de producción
Soluciones de sensores para esta aplicación
Soluciones de sensores para esta aplicación
Soluciones de sensores para esta aplicación
Barreras unidireccionales por ultrasonidos para la detección del borde adhesivo
La tecnología de ultrasonidos permite medir la reserva de película de todos los tipos y superficies de película con la máxima fiabilidad.
La detección rápida y fiable del final de la película gracias al corto tiempo de respuesta de 9 ms aumenta la fiabilidad del proceso.
Reducción de las variantes de los sensores, ya que el sensor es adecuado para otras aplicaciones en la máquina.
Sensores de ultrasonidos robustos con parametrización flexible
Detección ultrasónica de objetos
Elemento sensor de resistencia extrema
Zona ciega muy reducida de 20 mm
Función IO-Link para una parametrización flexible y una instalación sencilla
Disponible asimismo como interruptor de 2 puntos, como barrera reflectante o barrera simple
Intervalos de detección hasta 2000 mm
Abrir en el selector de productos
Hasta la cima