España
es
Español
+34 932547864
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
Medir una o varias dimensiones y características de los objetos como altura, anchura, longitud, orificios, perfil o la información sobre los bordes.
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
Automatización de la técnica de proceso con transmisores, sensores e instrumentos de medida para parámetros como presión, temperatura, nivel, caudal y conductividad en medios gaseosos, líquidos, pastosos y granulados.
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
Una empresa familiar internacional con pasión por los sensores, los codificadores rotatorios, los instrumentos de medición y los componentes para el procesamiento automatizado de imágenes
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
ZVL-M0818-APVSW
Lentes / Accesorios de lentes
ZVL-M0818-APVSW
Artículo no..: 11725916
Computar lens
8 mm
F 1,8-16
format 2/3″
M.O.D. 0,1 m
locating screw for aperture and focus
C-mount
suitable for visible and SWIR wavelengths (400 - 1700 nm)
fully corrected focus shift
Consultar
Compartir
Imagen similar
Datos técnicos
Descargas
Datos técnicos
Descargas
Datos técnicos
Mostrar todo
Datos generales
Manufacturer
Computar
Datos mecánicos
Lens mount
C-mount
Dimensions
49 mm × 54,7 mm
Max. outer diameter
49 mm
Max. length (excl. thread)
54,7 mm
Weight
≤ 163 g
Filter thread
M 46 × 0,75
Lens resolution
5 MP
Pixel resolution
5 µm
Focal length
8 mm
Focal range
< 12 mm
Format
2/3″
Aperture
F1.8-16
Aperture control
Manual
M.O.D.
0,1 m
Horizontal angle of view
56,4 °
Vertical angle of view
43,9 °
Diagonal angle of view
67,3 °
At image format
8,8 mm × 6,6 mm
Condiciones del entorno
Operating temperature
-10 … +50 °C
Descargas
Mostrar todo
Data sheet
Catálogo – ZVL-M0818-APVSW
DE
(
pdf
| 182 KB)
Catálogo – ZVL-M0818-APVSW
EN
(
pdf
| 180 KB)
Hasta la cima