Catálogo – GBA2H
Catálogo – GBA2H
Catálogo – GBA2H
G0A2H, G0L2H, G0M2H, GBA2H, GBM2H - SSI
UL certificate E63076
DoC / CoC - GA240, GA241, G0A2H, GBA2x, GXA2S
Spring coupling for encoders with ø58 mm housing, hole distance 63 mm (Z 119.082)
Artículo no..: 11003562 |
|
|
Spring coupling, hole distance 32.5 mm (Z 119.101)
Spring coupling, 1-armed, bolt circle ø65 mm, mounting M4
Artículo no..: 11201396 |
|
|
Spring coupling for encoders with ø58 mm housing, hole distance 68 mm (Z 119.073)
Artículo no..: 11034121 |
|
|
Spring coupling for encoders with ø58 mm housing, hole distance 73 mm (Z 119.072)
Artículo no..: 10165157 |
|
|
Torque arm, 1-arm (mounting kit 056)
Artículo no..: 11066120 |
|
|
Spring coupling for motor’s fan guard (Z 119.053)
Artículo no..: 11034106 |
|
|
Spring coupling for one-side attachment, length 115 mm (Z 119.076)
Artículo no..: 11034123 |
|
|
Clamping ring set 16/30x6 - stainless steel (Z 119.092)
Artículo no..: 11098229 |
|
Female connector M23, 12-pin, without cable (Z 130.001)
Artículo no..: 11034154 |
|
|
Female connector M23, 12-pin, 3 m cable (Z 130.004)
Artículo no..: 11034156 |
|
|
Female connector M23, 12-pin, 5 m cable (Z 130.005)
Artículo no..: 10126594 |
|
|
Female connector M23, 12-pin, 10 m cable (Z 130.007)
Artículo no..: 10129757 |
|
|
Female connector M23, 12-pin, 15 m cable (Z 130.M15)
Artículo no..: 11042991 |
|
|
Female connector M23, 12-pin, without cable (incr.) (Z 182.001)
Artículo no..: 11034344 |
|
|
Female connector M23, 12-pin, 2 m (incr.) (Z 182.003)
Artículo no..: 11034345 |
|
|
Female connector M23, 12-pin, 5 m (incr.) (Z 182.005)
Artículo no..: 11034346 |
|
|
Female connector M23, 12-pin, 8 m (incr.) (Z 182.M08)
Artículo no..: 11076757 |
|
|
Female connector M23, 12-pin, 10 m (incr.) (Z 182.007)
Artículo no..: 11034347 |
|
|
Female connector M23, 12-pin, 15 m (incr.) (Z 182.M15)
Artículo no..: 11051323 |
|