España
es
Español
+34 932547864
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
Medir una o varias dimensiones y características de los objetos como altura, anchura, longitud, orificios, perfil o la información sobre los bordes.
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
Automatización de la técnica de proceso con transmisores, sensores e instrumentos de medida para parámetros como presión, temperatura, nivel, caudal y conductividad en medios gaseosos, líquidos, pastosos y granulados.
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
Una empresa familiar internacional con pasión por los sensores, los codificadores rotatorios, los instrumentos de medición y los componentes para el procesamiento automatizado de imágenes
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
Spring disk coupling K 35 (shaft ø6...12 mm)
Montaje de encoders de eje macizo
Spring disk coupling K 35 (shaft ø6...12 mm)
High quality torsionally stiff and backlash free coupling
Compensating of mounting errors
Balanced torsional rigidity (torsional spring constant)
Protection against shaft currents with an insulated hub on non-drive end (ø11 H7)
Additional key possible
preguntar por su disponibilidad
Consultar
Compartir
Datos técnicos
Descargas
Datos técnicos
Descargas
Datos técnicos
Mostrar todo
Mounting type
For shaft ø6...12 mm
Operating speed
≤15000 rpm
Moment of inertia
89 · 10
-3
kgcm²
Torsional rigidity
900 Nm/rad
Operating torque
≤2 Ncm
Maximum torque
3 Nm
Admissible axial movement
± 0,7 mm (±0,3 mm at version with insulated hub version)
Admissible parallel misalignment
± 0,2 mm (±0,05 mm at version with insulated hub version)
Admissible angular error
± 1 °
Weight approx.
50 g
Material
Spring disks: X12 CrNi 17 7
Descargas
Mostrar todo
Data sheet
Catálogo – Spring disk coupling K 35 (shaft ø6...12 mm)
DE
(
pdf
| 431 KB)
Catálogo – Spring disk coupling K 35 (shaft ø6...12 mm)
EN
(
pdf
| 429 KB)
Catálogo – Spring disk coupling K 35 (shaft ø6...12 mm)
FR
(
pdf
| 426 KB)
Certificates / approvals
DoC / CoC - Couplings
BG/CZ/DE/DK/EN/ES/FI/FR/GR/HU/IT/LT/LV/NL/NO/PL/PT/RO/SI/SK
(
pdf
| 487 KB)
Hasta la cima