13-nov-2019

Detección segura del nivel límite sin parametrización

Adaptar las instalaciones de manera flexible a los cambios a corto plazo en la demanda es un desafío cada vez más común en la producción. Los nuevos interruptores de nivel CleverLevel PL20 no tienen que parametrizarse en un medio como hasta ahora, sino que se adaptan al medio. Esto ahorra tiempo de preparación en caso de un elevado nivel de seguridad del proceso. No importa si se trata de medios líquidos, pastosos, pegajosos o granulares: CleverLevel PL20 los detecta de forma segura y fiable.

La solución inteligente a la horca de balancín

Con la última generación del interruptor de nivel CleverLevels, Baumer ofrece la respuesta adecuada a los desafíos en las aplicaciones de la industria de procesos, desde la detección de medios en tubos hasta la protección fiable contra sobrellenados de depósitos o la detección de fugas. CleverLevel PL20 constituye un interruptor de nivel universal para cualquier medio. Permite procesos estables y minimiza los períodos de inactividad. Incluso las adherencias, como las que se producen en medios viscosos, no afectan a los interruptores de nivel. CleverLevel ajusta automáticamente el umbral de conmutación incluso en caso de acumulación sin ninguna parametrización. Gracias al indicador led de estado de conmutación de 360​​°, el sensor no supone ningún problema en términos de uso para el operador de la instalación y proporciona información sobre el estado del proceso en todo momento. Debido a su diseño compacto y su longitud de inmersión corta en comparación con la horca de balancín, el sensor ofrece un elevado nivel de flexibilidad de instalación, influye poco en el proceso y simplifica la limpieza.

Integración sencilla en procesos nuevos y existentes

Pero el sensor no solo representa la solución óptima para la detección del nivel límite. Gracias a la señal analógica opcional de 4 .. 20 mA, también es posible diferenciar entre los medios del proceso o establecer el umbral de conmutación de forma flexible. El sensor se puede integrar de forma rápida y sencilla en sistemas existentes mediante esta interfaz analógica. La gran selección de conexiones del proceso y adaptadores también permite la integración flexible del sensor. La interfaz IO-Link permite una comunicación fluida con el control y una sencilla puesta en marcha del sensor.

Más información: www.baumer.com/cleverlevel
 


Descargas para prensa

Hasta la cima