Para lograr el máximo efecto de limpieza, la temperatura del medio de limpieza en el recipiente debe controlarse con precisión. Esto garantiza la calidad del proceso de limpieza y, por lo tanto, la seguridad alimentaria.

CIP3_600x338.png
  • Seguridad alimentaria
    3A & FDA, hygienic design
     
  • Larga vida útil
    Carcasa de acero inoxidable resistente, IP67/IP69K
  • Puesta en funcionamiento sencilla
    Manejo a través de pantalla táctil u ordenador, varias longitudes de inmersión para diferentes diámetros de tubo
  • Buena legibilidad
    Gran pantalla giratoria 360°, función de alarma, entrada de texto posible (agua), retroiluminación ajustable, salida de relé para alarma máx. 75 mA
Una selección de nuestra cartera de productos adecuados:

¿Preguntas?

Solicite una cita gratuita con nuestros expertos.

Contacto
Folletos/Catálogos
Informes de usuario y especializados/White Paper
Hasta la cima