Brazil br Português

Baumer homenageada como empresa líder em tecnologia de sensores de processo

O prêmio Frost & Sullivan pela força inovadora e foco no cliente

Simplesmente melhor com a Baumer

Nossos clientes já sabem disso há muito tempo: a Baumer pode fazer mais. Mais desempenho do sensor, mais durabilidade, mais atendimento ao cliente.

De acordo com a última pesquisa da Frost & Sullivan sobre tecnologia de sensores de processo, também somos um líder global. A análise do mercado global confirma a Baumer como a "Enabling Technology Leader", com excelente relação preço/desempenho e experiência cliente excepcional.

Para a Baumer, o Enabling Technology Leadership Award 2024 é a mais recente homenagem em reconhecimento às realizações excepcionais da empresa. Após vários prêmios para produtos inovadores, como o sensor de bolhas PAD20 e o sensor de análise PAC50, o Prêmio Frost & Sullivan agora reconhece o desempenho geral da Baumer como uma empresa inovadora e orientada para o cliente.

Dê uma olhada em nosso abrangente portfólio de produtos para automação de processos.


Medição de pressão estável a longo prazo

Robusto, preciso e otimizado para cada aplicação

Muitos processos industriais exigem condições de pressão controladas com precisão. A Baumer oferece um amplo portfólio de sensores de pressão para aplicações industriais e higiênicas com uma grande seleção de diferentes conexões e adaptadores de processo. Valores medidos precisos, comissionamento rápido e a interface digital IO-Link levam ao aumento da produtividade e à economia de custos.


Detecção inteligente de nível

Soluções de sensores para detecção de nível limite e detecção de nível contínua

Os sensores de nível de enchimento, robustos e inteligentes da Baumer, aumentam a disponibilidade do sistema, assegurando a qualidade contínua do produto. A tecnologia comprovada de sensores oferece a solução certa para a detecção de nível limite ou medição contínua de nível usando uma ampla variedade de métodos. Aplicações transversais à indústria, nas quais a preparação de líquidos ou material a granel, bem como requisitos específicos do setor como, por exemplo, a produção de bebidas e alimentos, são integralmente cobertas pelo nosso portfólio alargado.


Medição de fluxo eficiente

Ganhar transparência no processo. Reduzir o consumo de energia. Economizar recursos.

O registro preciso dos fluxos de volume e massa forma a base para o controle eficiente do processo. As medições de alta precisão garantem que os processos possam ser operados com segurança máxima, uso mínimo de recursos e o menor consumo de energia possível. Os sensores de fluxo da Baumer podem ser usados em todos os meios líquidos e são caracterizados por medições precisas e estáveis. Portanto, eles contribuem significativamente para aumentar a eficiência nas plantas de processo.


Análise rápida e precisa de líquidos

Sensores para medição de condutividade e detecção de bolhas de ar e gás

Os sensores de condutividade da Baumer são utilizados para separação e análise em aplicações na indústria de alimentos e bebidas, bem como em tecnologia de tratamento de água. Eles se caracterizam pela precisão máxima e pelos tempos de resposta curtos. A tela sensível ao toque intuitiva visualiza dos dados do processo de maneira selecionada.
O sensor de bolhas PAD20, que ganhou vários prêmios de inovação, é uma especialidade produto. O sensor exclusivo detecta até mesmo as menores bolhas de ar e gás em meios líquidos, aumentando assim a eficiência dos recursos, a segurança dos alimentos e a eficiência geral da fábrica.


Medição confiável da temperatura

Medição eletrônica de temperatura com alta precisão

Os sensores de temperatura da Baumer são ideais para monitorar e controlar a temperatura de processos de fluidos e gases na construção de máquinas e dispositivos e na indústria de processos. Também é ideal para monitorar e controlar a temperatura em processos higiênicos e em sistemas CIP. O portfólio personalizado naturalmente também inclui variantes com IO-Link Dual Channel para comissionamento rápido e dados adicionais valiosos.


Linha de produtos

Com seu amplo portfólio de produtos, a Baumer sempre oferece a solução perfeita: desde o fluxo, análise e vazão até a medição de pressão e temperatura. As soluções de sensores precisos, com seus tempos de resposta curtos e valores exatos de medição, ajudam a otimizar seus processos e a economizar recursos valiosos: Energia, matérias-primas e tempo. Nossas soluções são testadas e comprovadas na prática e se caracterizam por seu design robusto e durável para uma operação confiável. Os conceitos inteligentes de invólucro e operação de várias tecnologias permitem uma operação simples e o monitoramento do processo diretamente no local.

Para o topo