Brazil br Português

Desempenho premiado

Automação de processos inovadora com a Baumer

Tornamos sua automação de processo mais sustentável com sensores mais inteligentes e robustos. Vários prêmios e reconhecimentos e nossos clientes satisfeitos são prova disso. Você pode confiar na experiência da Baumer.

Simplesmente melhor com a Baumer

Estamos sempre em busca de soluções de sensores inteligentes que tragam valor agregado mensurável aos nossos clientes. Nossas inovações são o resultado de investimentos contínuos em nosso amplo portfólio para medição de pressão, nível, temperatura, fluxo e análise de meios. Os sensores da Baumer não apenas fazem uma contribuição comprovada para uma automação de processos mais sustentável, mas também são regularmente homenageados com prêmios de inovação.

  • Simplesmente mais preciso valores medidos, tempos de resposta curtos e alta estabilidade de temperatura

  • Simplesmente comprovado e sensores robustos, certificados e desenvolvidos com muitos anos de experiência no setor

  • Simplesmente inteligente soluções de sensores, portfólio personalizado e fácil de usar

Convença-se de nosso amplo portfólio de produtos personalizados para automação de processos.


Baumer wins award for Bubble sensor PAD20

Detecção inovadora de bolhas de ar e gás

O Bubble Sensor PAD20 impressiona de várias maneiras

O exclusivo sensor de bolhas PAD20 detecta até mesmo as menores bolhas de ar e gás em meios líquidos, aumentando assim a eficiência dos recursos, a segurança dos alimentos e a eficiência geral da fábrica. Além do setor alimentício, também são possíveis aplicações industriais. Entre outras coisas, ele otimiza a eficiência energética dos sistemas de resfriamento e aquecimento e protege as bombas contra o funcionamento a seco. Homenageado com o Prêmio de Tecnologia de Laticínios 2021 e o Prêmio Internacional FoodTec 2024 da Sociedade Agrícola Alemã (DLG).


Baumer wins award for CombiLevel PLP70

Solução inteligente para detecção de nível

CombiLevel PLP70 ganha o prêmio AutomationsBest 2023

Máxima precisão e repetibilidade, mesmo nas aplicações mais exigentes. Isso é garantido pelo sensor de nível potenciométrico CombiLevel PLP70 graças ao seu princípio de medição independente do meio. Exemplos disso são os processos com meios pastosos, pegajosos ou espumosos com condutividade extremamente baixa e de difícil medição. Graças ao seu curto tempo de resposta, o PLP70 é particularmente adequado para processos altamente dinâmicos com mudanças rápidas de nível em sistemas de enchimento. Essas qualidades também convenceram o público especializado do título de automação messtec drives Automation (Wiley) e ganharam o prêmio AutomationsBest Award 2023.


Baumer wins award for analytical sensor PAC50

Economizador de espaço para medição da condutividade

O sensor de análise PAC50 é o produto do ano 2023

O compacto e potente sensor de condutividade PAC50 oferece detecção precisa e diferenciação confiável dos fluidos. Seu design ultracompacto o torna ideal para uso em instalações de produção confinadas, especialmente nos setores alimentício e farmacêutico, bem como em aplicações industriais. Sua robustez em altas temperaturas de até 140 graus Celsius permite o uso confiável e de longo prazo, mesmo em sistemas SIP. Os valores medidos de alta precisão e os tempos de resposta rápidos criam as condições para uma operação com economia de recursos. Ele também impressionou leitores e usuários da revista especializada Computer & Automation. Durante a votação para Produto do Ano de 2023, os leitores escolheram o comprovado sensor de processo para o segundo lugar na categoria sistemas de sensores.


Baumer wins award for CleverLevel PL20

Detecção inteligente de nível

CleverLevel PL20 ganha o prêmio de Produto do Ano de 2022 (Prata)

Clever³ - Com o CleverLevel PL20, os níveis-limite de meios líquidos, pastosos, pegajosos ou sólidos podem ser detectados de forma mais fácil, confiável e inteligente. Essa tecnologia pioneira oferece medição de nível pontual, independentemente do meio. Mesmo os acúmulos mais forte na ponta do sensor não afeta a medição: o sensor sempre fornece valores de medição precisos. Com essa tecnologia inteligente, o CleverLevel PL20 também impressionou na pesquisa dos leitores para Produto do Ano 2022 e foi eleito o 2º lugar na categoria de sistemas de sensores.


Linha de produtos

Com seu amplo portfólio de produtos, a Baumer sempre oferece a solução perfeita: desde o fluxo, análise e vazão até a medição de pressão e temperatura. As soluções de sensores precisos, com seus tempos de resposta curtos e valores exatos de medição, ajudam a otimizar seus processos e a economizar recursos valiosos: Energia, matérias-primas e tempo. Nossas soluções são testadas e comprovadas na prática e se caracterizam por seu design robusto e durável para uma operação confiável. Os conceitos inteligentes de invólucro e operação de várias tecnologias permitem uma operação simples e o monitoramento do processo diretamente no local.

Teaser_E-Zchn-7613_1200x338.png

Para o topo