Czujniki temperatury z szerokiej palety produktów firmy Baumer spełniają wszystkie wymagania przemysłowe i są kompatybilne z przyłączami procesowymi międzynarodowych standardów. System modułowy zawsze gwarantuje znalezienie odpowiedniego produktu do swojego zastosowania łatwo i z maksymalną elastycznością.
W termometrach oporowych pomiar opiera się na zmianie oporu metali szlachetnych pod wpływem temperatury. Ponieważ każdy metal ma specyficzną charakterystykę oporu, a w przypadku metali szlachetnych, takich jak platyna, dU i dR są w przybliżeniu proporcjonalne (liniowe), zmiana oporu dR może wynikać ze zmiany napięcia dU wskutek dostarczenia stałego prądu pomiarowego. Prąd pomiarowy dobiera się zwykle jak najniższy, aby zminimalizować efekt samonagrzewania się termometru rezystancyjnego.
Termopary zachowują się zgodnie z efektem Seebecka, który twierdzi, że przy różnicy temperatur na odcinku przewodu następuje przesunięcie ładunku. Wielkość przesunięcia ładunku zależy od materiału i jego właściwości elektrycznych. Jeżeli dwa przewody wykonane z różnych materiałów są połączone ze sobą na jednym końcu i wystawione na działanie różnicy temperatur, na otwartych końcach pojawia się napięcie. Napięcie to zależy od różnicy temperatur i właściwości elektrycznych dwóch materiałów, ponieważ te i ich charakterystyki są znane, temperatura może być mierzona na podstawie napięcia.
Pierwsze dwie litery wskazują zastosowany metal szlachetny. Umieszczona za nimi liczba opisuje opór elektryczny w omach w temperaturze 0°C.
Klasy zdefiniowane w normie DIN EN 60751 określają dopuszczalne odchylenia i zakres pomiarowy, w którym te odchylenia muszą być przestrzegane.
Czujniki firmy Baumer pasują do niemal każdego przyłącza procesowego. Nasza oferta obejmująca 40 różnych typów przyłączy wyklucza konieczność modyfikacji istniejącej instalacji. Baumer Connection Identifier (BCID) to wygodny i bezpieczny system doboru odpowiedniego adaptera, umożliwiającego dopasowanie czujnika Baumer do planowanego typu zastosowania.
Firma Baumer oferuje szeroką gamę przetworników temperatury, które konwertują sygnał RTD lub T/C na komunikację analogową lub cyfrową (HART).
RTD: Skrót od Resistance Temperature Detector, rezystor o zmiennej temperturze. Oprócz powszechnie stosowanych typów Pt100 i Pt1000 opartych na platynie, z FlexTop można skonfigurować również typy oparte na miedzi lub niklu.
Pt100: RTD wykonany z cienkiej warstwy platyny o wartości 100 Ohm przy 0°C (32°F). Krzywa charakterystyki i klasy dokładności są określone w normie DIN/EN/IEC 60751, przy czym zmiana rezystancji ma w dużej mierze charakter liniowy wynoszący 0,38%/K. Za pomocą FlexTop można skonfigurować te i inne krzywe charakterystyczne (w oparciu o wartość a).
Pt1000: RTD analogowy jak Pt100, ale o wartości 1000 omów w temperaturze 0°C (32°F) i tym samym z dziesięciokrotną bezwzględną zmianą rezystancji. W porównaniu z Pt100, taki sam offset w technologii 2-przewodowej pojawia się dopiero przy 10-krotnie większej długości kabla. Dla odmiany większą uwagę należy zwrócić na wady izolacji, np. spowodowane wnikaniem wilgoci. Pod tym względem Pt100 bywa bardziej wytrzymały.
Termopary (T/C): Dwa przewody z różnych materiałów metalicznych połączone ze sobą. Napięcie termoelektryczne mierzone jest na otwartych końcach (efekt Seebecka) i w zależności od kombinacji materiałów i temperatury mieści się w zakresie miliwoltów. Czysto metaliczne elementy czujnika umożliwiają pomiar bardzo wysokich temperatur przekraczających 1800°C (3300°F). Jeżeli termopara jest przedłużana, należy zastosować kabel kompensacyjny z tego samego materiału, w przeciwnym razie kompensacja zimnego złącza będzie zafałszowana. Ogólnie rzecz biorąc, termopara (mały sygnał napięciowy i pomiar temperatury zimnego złącza) wymaga większych nakładów niż elementy rezystancyjne.