Oferta produktów
The selected altAttribute does not exist!

Mechaniczny przełącznik prędkości obrotowej

FS90 / FSL

  • Mechaniczna zasada przełączania odśrodkowego
  • Bezpieczna praca bez zasilania elektrycznego
  • Ustawiona fabrycznie prędkość przełączania
  • Wyjście przełączające z bezpotencjałowym stykiem NC i stykiem NO
  • Pojedyncza jednostka lub w połączeniu z enkoderem lub tachogeneratorem
Otwórz w selektorze produktów
The selected altAttribute does not exist!

Elektryczny przełącznik prędkości obrotowej

ES90 / ESL

  • Sprawdzona, zintegrowana analiza sygnałów elektronicznych
  • Do trzech prędkości przełączania
  • Bezpotencjałowe wyjście przekaźnikowe lub trzy wyjścia tranzystorowe
  • Wyjściowa zdolność łączeniowa do 6 A / 250 VAC
  • Pojedyncza jednostka lub w połączeniu z enkoderem lub tachogeneratorem
Otwórz w selektorze produktów
The selected altAttribute does not exist!

Enkoder z wbudowanym cyfrowym przełącznikiem prędkości obrotowej DSL

HOG10 + DSL

  • Kompaktowa konstrukcja z wałem pełnym lub drążonym
  • Do trzech prędkości przełączania
  • Dwa bezpotencjałowe wyjścia przekaźnikowe lub trzy wyjścia tranzystorowe
  • Zdolność łączeniowa wyjścia do 250 mA / 230 VAC/VDC
  • Podłączenie przełącznika prędkości obrotowej przez oddzielną skrzynkę zaciskową
  • Możliwość dowolnego parametryzowania za pomocą oprogramowania PC
Do produktu
The selected altAttribute does not exist!

Huebner Berlin cam limit switch with preset and web server

PMG93 CAM

  • Parameterization via platform-independent web configurator
  • Only one version needed due to the parameterization ability and different fitting kits.
  • Preset via web configurator or input signal
  • No mechanics, but exact switch programming also with Teach In (reference run)
  • Digital switches, therefore insensitive to external influences
Otwórz w selektorze produktów

Korzyści dla użytkownika
  • Wspiera certyfikację Twojego zastosowania
    • Mechaniczne przełączniki odśrodkowe bez elektrycznego zasilania pomocniczego, elektroniczne przełączniki prędkości obrotowej bez wbudowanego oprogramowania
  • Bezpieczeństwo funkcjonalne przy użyciu standardowych komponentów
    • Zastosowanie enkoderów HeavyDuty z przełącznikami prędkości obrotowej jako komponentów standardowych w rozumieniu dyrektywy maszynowej 2006/42/WE
  • Efektywna realizacja różnorodnych funkcji bezpieczeństwa
    • Analiza sygnałów SinCos, HTL, TTL enkoderów inkrementalnych HeavyDuty oraz sygnałów przełączających przełączników prędkości obrotowej HeavyDuty
  • Prosta integracja z istniejącymi i nowymi systemami   
    • Kombinowany przełącznik prędkości obrotowej z enkoderem i tachogeneratorem do zadań specjalnych i funkcji bezpieczeństwa, enkoder z wbudowanym przełącznikiem prędkości obrotowej
  • Proste okablowanie
    • Podłączenie przełącznika prędkości obrotowej równolegle do podłączenia enkodera, zapętlenie wyjść przełączających przełączników prędkości obrotowej w istniejących obwodach bezpieczeństwa
  • Szybkie i łatwe uruchomienie, prosta parametryzacja
    • Fabrycznie ustawiona stała prędkość przełączania dla mechanicznych i elektronicznych przełączników prędkości obrotowej, oprogramowanie do parametryzacji komputerowej cyfrowych przełączników prędkości, możliwe punkty przełączania zależne od kierunku obrotów
  • Najwyższa dostępność i niezrównana żywotność w najtrudniejszych warunkach otoczenia
    • Sprawdzona konstrukcja HeavyDuty, dwustronne łożysko, technologia łączenia HeavyDuty, bardzo wytrzymały system skanowania
  • Bezawaryjność w każdym środowisku
    • Wyjątkowo odporna obudowa o dużej grubości ścianek, doskonała ochrona przed korozją, długotrwała stabilna koncepcja uszczelnienia
  • Niezawodna ochrona przed uszkodzeniem łożysk
    • Obustronne łożyskowanie wału (jeżeli jest to konstrukcyjnie możliwe), obszerne łożyska o dużym rozstawie, duża rezerwa nośności przy dużych promieniowych / osiowych obciążeniach wału, brak indukcyjnych prądów wału dzięki izolowanym łożyskom lub łożyskom hybrydowym z kulkami ceramicznymi

Zastosowania

przełączniki prędkości obrotowej HeavyDuty firmy Baumer od lat wyznaczają standardy w zakresie solidności, niezawodności działania i różnorodności oferty. Często spełniają one istotną funkcję bezpieczeństwa poprzez wyzwalanie wyjścia przełączającego w przypadku przekroczenia lub niedotrzymania prędkości przełączania. W mechanicznym przełączniku odśrodkowym ciężarki odśrodkowe, które przy prędkości granicznej są naprężone sprężyną, poruszają się w kierunku promieniowym i uruchamiają przełącznik. W elektronicznych i cyfrowych przełącznikach prędkości obrotowej generowane są sygnały elektryczne zależne od prędkości, które są analizowane wewnętrznie i wyzwalają do trzech wyjść przełączających.

przełączniki prędkości i czujniki prędkości HeavyDuty są stosowane do realizacji funkcji bezpieczeństwa, np. w następujących zastosowaniach

  • Napędy
  • Huty stali i walcownie
  • Dźwigi i urządzenia podnoszące
  • Ropa naftowa i gaz ziemny
  • Górnictwo
  • Elektrownie wiatrowe
  • Sceny teatralne
  • Wirówki
  • Systemy transportowe i przenośnikowe
  • Systemy przenoszenia
  • Pojazdy bez kierowców
  • Maszyny do dozowania i napełniania
  • Cięcie, wykrawanie i prasowanie
  • Wrzeciona wysokiej częstotliwości
  • Maszyny farmaceutyczne
  • Piły
  • wszystkie zastosowania, w których operator porusza się w strefie zagrożenia

Technologia

Pliki do pobrania
Broszury / Katalogi


Na szczyt