Przewodnościomierze firmy Baumer służą do separacji i analizy mediów w przemyśle spożywczym i napojów oraz w technologii uzdatniania wody. Ich wyjątkowe zalety polegają na dokładności i opcjach wyświetlania wyników.


Zasada działania indukcyjnego czujnika przewodności Baumer AFI

Rozróżnienie między technologią przewodzącą a indukcyjną
W aplikacjach o wysokim stężeniu jonów, takich jak ługi i kwasy o wartościach przewodności rzędu 100 mS/cm, oraz tam, gdzie istnieje ryzyko powstawania osadów, technologia indukcyjna oferuje jedyny niezawodny pomiar przewodności, a tym samym bezpieczną kontrolę procesów. Indukcyjna zasada pomiaru nie nadaje się natomiast do pomiaru bardzo małych wartości przewodności. Najmniejszy zakres pomiarowy wynosi 500 µS/cm (0,5 mS/cm); pozwala to na dokładne pomiary rzędu 50 µS/cm.

Struktura indukcyjnego czujnika przewodności AFI
Precyzyjny i szybko reagujący czujnik temperatury Pt100 jest wbudowany w końcówce elementu czujnikowego. Zmierzona w ten sposób temperatura medium jest dostępna jako sygnał pomiarowy i dodatkowo wykorzystywana do kompensacji temperatury fizycznej w wartości wyjściowej przewodności.


Kompensacja temperatury

Przewodność cieczy generalnie zależy od temperatury. Dla wielu roztworów wodnych wzrasta ona w tempie +2%/K. W celu porównania pomiarów, urządzenia pomiarowe przeliczają bezpośrednio wyznaczoną przewodność z powrotem na temperaturę odniesienia. Zwykle ustawia się ją na 25°C. Oprócz tego ustawienia AFI umożliwia również wprowadzenie współczynnika temperatury w %/K. W przypadku rezygnacji z kompensacji temperatury, współczynnik ten należy ustawić na 0 %/K. Nieliniowe współczynniki temperatury można podawać, sięgając po dodatkowy człon kwadratowy. Współczynnik ten można określić za pomocą programu FlexProgram i trzech odpowiednich pomiarów.

Na szczyt