Aby uniknąć przestojów, wymagane są niezawodne czujniki, na które nie mają wpływu warunki otoczenia, takie jak zewnętrzne światło, odbicia i brud. Baumer oferuje optymalne rozwiązania dla Państwa asortymentu części i w różnych sytuacjach montażowych.


Czujniki fotoelektryczne i czujniki świetlne

Optyczne czujniki firmy Baumer oferują duże rezerwy funkcjonalne w kompaktowych konstrukcjach i umożliwiają elastyczną instalację.

Wysokie rezerwy wydajności dzięki wydajnym procesorom

  • Bezpieczne wyzwalanie nawet przy mocno odblaskowych częściach
  • Duża odporność na zabrudzenia

Elastyczność w konstrukcji maszyn

  • Rozwiązania montażowe z boku lub z góry
  • Zminiaturyzowane czujniki dla minimalnych konturów kolizyjnych

Łatwy montaż i uruchomienie

  • Automatyczna parametryzacja za pomocą IO-Link
  • Prosty i dobrze zarządzany proces uczenia qTeach® umożliwia szybką naukę, oszczędza czas i zwiększa bezpieczeństwo przed manipulacją
  • Uniwersalny czujnik typu push/pull z trybem do wyboru (NO/NC) zmniejsza różnorodność części w magazynie

Czujniki ultradźwiękowe

Czujniki ultradźwiękowe rozpoznają części w bunkrze niezależnie od koloru i przezroczystości. Charakterystyka stożka dźwiękowego umożliwia niezawodne wykrywanie poziomu napełnienia, nawet w przypadku części tworzących klastry, takich jak dłuższe kołki lub nity. Dostępne są warianty z jednym lub dwoma niezależnymi sygnałami przełączającymi i analogowym sygnałem pomiarowym.

Wysokie bezpieczeństwo procesu z dużą gamą części

  • Niezależnie od koloru obiektu, połysku czy przezroczystości
  • Brak wrażliwości na kurz, zanieczyszczenia lub wilgoć
  • U500 i UR18 są wyjątkowo odporne na wpływy chemiczne i mechaniczne dzięki hermetycznie zamkniętemu elementowi czujnika
  • Dostosowanie czujnika do właściwości obiektu dzięki parametryzacji za pomocą IO-Link

Elastyczność w konstrukcji maszyn

  • Konstrukcja cylindryczna lub prostopadłościowa umożliwia montaż w zależności od sytuacji instalacyjnej
  • Zminiaturyzowane czujniki dla minimalnych konturów kolizyjnych
  • Krótkie martwe obszary umożliwiają pomiary prawie do powierzchni czujnika

Łatwy montaż i uruchomienie

  • Automatyczna parametryzacja za pomocą IO-Link
  • Prosty i dobrze zarządzany proces uczenia qTeach® umożliwia szybką naukę, oszczędza czas i zwiększa bezpieczeństwo przed manipulacją
  • Uniwersalny czujnik typu push/pull z trybem do wyboru (NO/NC) zmniejsza różnorodność części w magazynie

Światłowody i wzmacniacze światłowodowe

Światłowody i wzmacniacze światłowodowe Baumer charakteryzują się solidnością i łatwą obsługą.

Światłowody niewrażliwe na wibracje

  • Solidne wykonania osłon z tworzywa sztucznego lub metalu

Elastyczność w konstrukcji maszyn

  • Duży wybór sond
  • Cylindryczne lub prostopadłościenne wzmacniacze światłowodowe umożliwiają instalację w zależności od sytuacji instalacyjnej

Łatwy montaż i uruchomienie

  • Minimalny wysiłek, aby zamocować światłowód
  • Wzmacniacze itp. dostępne w metalowej obudowie 18 mm do zastosowania standardowych elementów montażowych
  • Szybka regulacja typu teach-in lub poprzez potencjometr

Może Cię również zainteresować

Na szczyt