Dane techniczne
Measuring distance Sd
  • 30 … 70 mm
Beam diameter
  • 1 … 0,2 mm
Metoda programowania
  • Teach-in: button / external
Teach-in range min.
  • > 2 mm
Sygnalizacja zasilania
  • LED green
Soiled lens indicator
  • LED red
Rozdzielczość
  • 4 … 20 µm
Linearity error
  • ± 0,012 … 0,06 mm
Beam type
  • Point
Dryf temperaturowy
  • < 0,015 % Sde/K
Light source
  • Pulsed red laser diode
Wave length
  • 650 nm
Laser class
  • 2
Response time / release time
  • < 0,9 ms
Zakres napięcia zasilania +Vs
  • 12 … 28 VDC
Pobór prądu max. (no load)
  • 100 mA
Obwód wyjściowy
  • Analog
Sygnał wyjściowy
  • 4 ... 20 mA / 0 ... 10 VDC
Load resistance (analog I)
  • < (+Vs - 6 V) / 0,02 A
Load resistance (analog U)
  • > 100 kOhm
Prąd wyjściowy
  • 100 mA
Alarm output
  • PNP
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe
  • Tak
Zabezpieczenie przeciw zmianie polaryzacji
  • Yes, Vs to GND
Szerokość / średnica
  • 20,6 mm
Wysokość
  • 65 mm
Głębokość
  • 50 mm
Typ
  • Sześcienny
Materiał obudowy
  • Die-cast zinc
Front (optics)
  • Glass
Rodzaj przyłącza
  • Connector M12 8 pin, rotatable
Ambient light immunity
  • < 50 kLux
Stopień ochrony
  • IP 67
Temperatura pracy
  • 0 … +50 °C

Pliki do pobrania
Data sheet
Quickstart
Operating Manual
CAD
EPLAN

Schematy
Resolution

Rysunki
Drawings
Schemat łączeniowy
Laser warning

Akcesoria
Mounting accessories
The selected altAttribute does not exist! 11010227
Mounting bracket OxDM 20

Nr artykułu: 11010227

  • Material: Steel
Lenses and components
The selected altAttribute does not exist! 10156878
Protector cap OxDM 20

Nr artykułu: 10156878

  • Material: PMMA
  • Self-adhesive

Na szczyt